Forholdsregler vedrørende genopladelige batterier

• Batterierne må ikke udsættes for temperaturer over 60 ¡C.
• Batterierne må ikke skilles ad eller anvendes forkert.
• Anvend kun den anbefalede oplader til cellen eller batteriet, eller den, der fulgte med det oprindelige udstyr.
• TI anbefaler, at du bruger det medfølgende USB-kabel til denne lommeregner. Hvis du vælger at bruge en strømadapter fra tredjepart sammen med det medfølgende USB-kabel, skal du bruge en adapter, der opfylder gældende sikkerheds- og driftsstandarder samt certificeringer, herunder UL- og CE-certificeringer.

Tag følgende forholdsregler ved udskiftning af genopladelige batterier:

• Må kun udskiftes med et TI-godkendt batteri.
• Fjern cellen eller batteriet fra opladeren eller vekselstrømsadapteren, når den ikke er i brug eller under opladning.
• Anvendelse af batteriet i andre apparater kan forårsage personskader eller skader på udstyr eller ejendom.
• Sammenbland ikke forskellige batterimærker (eller typer inden for samme mærke). Der kan opstå risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med den forkerte type.

Bortskafning af batterier

Ødelæg ikke batterierne, prik ikke hul på dem og brænd dem ikke. Batterierne kan sprænges eller eksplodere og dermed afgive farlige kemikalier. Bortskaf brugte batterier i henhold til de lokale regler.