Tilpasning af indstillinger for Grafer og Geometri

Indstillingerne for Grafer og Geometri styrer, hvordan oplysningerne vises i åbne opgaver og i efterfølgende nye opgaver. Når du tilpasser applikationsindstillingerne, bliver dine valg til standardindstillinger for alt dit arbejde i Grafer og Geometri-applikationerne.

Gennemfør følgende trin for at ændre indstillinger for Grafer og Geometri og gøre disse indstillinger til standardindstillinger i alle nye dokumenter med grafer og geometri og i kladde.

1. Åbn et dokument med en aktiveret Grafer og Geometri-applikation.
2. Tryk på b 9 (b > Indstillinger).

Dialogboksen Indstillinger for Grafer og geometri åbnes.

3. Tryk på e for at bevæge dig ned gennem listen med indstillinger. Klik på ¢ for at åbne rullemenuen og se værdierne for hver indstilling.

Felt

Værdier

Vis cifre

Automatisk

Flydende

Flydende1 - Flydende12

Fast0 - Fast12

Vinkelmål i Grafer

Automatisk

Radian

Grad

Nygrad

Vinkelmål i Geometri

Automatisk

Radian

Grad

Nygrad

Gitter

Intet gitter

Punktgitter

Linjeret gitter

4. Tryk på ¤ for at se værdierne, og tryk derefter på x eller · for at vælge en værdi.
5. Markér et afkrydsningsfelt i den nederste halvdel af dialogboksen for at aktivere en indstilling, eller fjern markeringen for at deaktivere indstillingen.

Afkrydsningsfelt

Funktion, hvis valgt

Skjul grafforskrifter automatisk

Plotetiketter vises kun, når markøren holdes over et plot, eller det markeres eller gribes.

Vis aksernes slutværdier

Viser en etiket med tal ved den mindste og største værdi på aksen.

Vis værktøjstip til manipulation af funktioner

Viser nyttige oplysninger, når du manipulerer funktionsgrafer.

Find automatisk interessante steder

Viser nulpunkter, minima og maksima for graftegning af funktioner og objekter under sporing af funktionsgrafer.

Tving geometriske trekantsvinkler til at være heltal

Begrænser vinklerne i en trekant til heltalsværdier, mens du laver eller redigerer trekanten. Denne indstilling gælder kun i Geometrivisningen med Vinkelmåling i geometri indstillet til Grader eller Nygrader. Den gælder ikke for analytiske trekanter i Grafvisning eller for analytiske trekanter i det Analytiske vindue i Geometrivisningen. Indstillingen påvirker ikke eksisterende vinkler, og den gælder ikke under oprettelse af en trekant, der er baseret på tidligere indsatte punkter. Som standard er denne indstilling fravalgt.

automatisk punkter

Markerer punkter, linjer og hjørnepunkter i geometriske figurer med (A, B, ..., Z, A1, B1, og så videre), mens du tegner dem. Markeringssekvensen starter med A på hver side i et dokument. Som standard er denne indstilling fravalgt.

Bemærk: Hvis du laver et nyt objekt, der bruger eksisterende, umarkerede punkter, vil disse punkter ikke automatisk være markerede i det færdige objekt.

6. Vælg en af følgende muligheder:
• Klik på OK for at anvende indstillingerne i det åbne dokument.
• Klik på Annuller for at lukke dialogboksen uden at foretage nogen ændringer.