Sådan tilpasser du dokumentindstillinger

Dokumentindstillinger styrer, hvordan den håndholdte viser og tolker oplysningerne i TI‑Nspire™-dokumenter og i Kladde. Alle tal, herunder elementerne i matricer og lister, vises som angivet i dokumentindstillingerne. Du kan når som helst ændre standardindstillingerne, og du kan angive indstillinger for et specifikt dokument.

De generelle indstillinger og deres mulige værdier er angivet i den følgende tabel.

Felt

Værdier

Vis cifre

• Flydende
• Flydende1 - Flydende12
• Fast0 - Fast12

Vinkel

• Radian
• Grad
• Nygrad

Eksponentielt format

• Normal
• Videnskabelig
• Teknisk

Reel eller kompleks

• Reel
• Rektangulær
• Polær

Beregningstype

• Automatisk
• Eksakt
• Tilnærmet

Bemærk: I automatisk tilstand vises et resultat, der ikke er et helt tal, som en brøk, undtagen hvis der anvendes et decimalpunktum i opgaven. I eksakt tilstand (kun CAS) vises et resultat, der ikke er et heltal, som en brøk eller et symbol, undtagen hvis der anvendes et decimalpunktum i opgaven.

Eksakt aritmetik

• Til
• Fra

Bemærk: Denne mulighed er kun tilgængelig i håndholdte eksakt aritmetik.

CAS-tilstand

• Til
• Eksakt aritmetik
• Fra

Bemærk: Denne mulighed er kun tilgængelig i håndholdte CAS-enheder og CAS-software.

Vektorformat

• Rektangulær
• Cylindrisk
• Sfærisk

Talsystem

• Decimal
• Hex
• Binær

Enhedssystem

• SI
• Eng/US

Bemærk: Denne mulighed er kun tilgængelig i håndholdte CAS-enheder og CAS-software.

Sådan ændrer du standarddokumentindstillinger

Gennemfør følgende trin for at definere standard dokumentindstillinger for TI‑Nspire™ -dokumenter og ScratchPad.

1. Gem og luk eventuelle åbne dokumenter.
2. Fra startskærmen skal du trykke på 5 2 (Indstillinger > Dokumentindstillinger).

Dialogboksen Dokumentindstillinger åbnes.


Eksakt aritmetik-OS


CAS OS

3. Tryk på e for at bevæge dig ned gennem listen med indstillinger. Tryk på £ for at gå baglæns gennem listen.

En kraftig ramme omkring et felt angiver, at det er aktivt.

4. Tryk på ¢ for at åbne rullemenuen og se værdierne for hver indstilling.
5. Tryk på tasterne £  g ¤ for at fremhæve den ønskede mulighed, og tryk derefter på x eller · for at vælge værdien.
6. Klik på OK for at gemme indstillingerne som standardindstillinger, som anvendes på alle nye TI‑Nspire™-dokumenter og på Kladde.

Ændring af dokumentindstillinger i et TI-Nspire™-dokument

Gennemfør følgende trin for at ændre generelle indstillinger for et åbent TI‑Nspire™-dokument. Indstillingerne anvendes også på Scratchpad og bruges som standard for alle nye dokumenter.

1. Fra et åbent dokument skal du trykke på c 5 2 (c > Indstillinger > Dokumentindstillinger).

Dialogboksen Dokumentindstillinger åbnes.


Eksakt aritmetik-OS


CAS OS

2. Tryk på e for at bevæge dig ned gennem listen med indstillinger Tryk på £ for at gå baglæns gennem listen.

En kraftig ramme omkring et felt angiver, at det er aktivt.

3. Tryk på ¢ for at åbne rullemenuen med værdier for de enkelte indstillinger, når du kommer til den ønskede indstilling.
4. Tryk på tasterne 5 og 6 for at fremhæve den ønskede mulighed, og tryk derefter på x eller · for at vælge værdien.
5. Klik på OK eller tryk på x eller · for at anvende de nye indstillinger på det nye dokument og for at indstille dem som standard for nye dokumenter og for Scratchpad.

Sådan gendanner du dokumentindstillinger

Udfør de følgende trin for at gendanne de oprindelige fabriksindstillinger for åbne eller nye dokumenter, og på Scratchpad.

1. Fra startskærmen skal du trykke på 5 8 (Indstillinger > Gendan fabriksindstillinger).

Dialogboksen Gendan standarder åbnes.

2. Klik på OK for at gendanne indstillingerne til fabriksindstillingerne.
3. Tryk på d eller klik på Annullér for at vende tilbage til Startskærmen uden at foretage ændringer.