Tilpasning af Opsætningen af den Håndholdte

Med indstillingerne til opsætning af den håndholdte kan du tilpasse indstillingerne, så de bliver, som du vil have dem.

• Skriftstørrelse (lille, medium eller stor).
• Strømsparetilstand (1, 3, 5, 10 eller 30 minutter).
- Brug denne indstilling til at forlænge batteriets levetid.
- Som standard lukker den håndholdte automatisk ned efter tre minutter uden aktivitet.
• Dvale (1, 2, 3, 4, 5 dage eller aldrig).
- Brug denne indstilling til at forlænge batteriets levetid.
- Når du sætter den håndholdte i dvale, gemmes det igangværende arbejde i hukommelsen.
- Når du tænder den håndholdte igen, genstarter systemet og åbner det gemte arbejde.
• Markørhastighed (langsom, normal eller hurtig).
• Nedton automatisk (30, 60, eller 90 sekunder og to eller fem minutter).
• Få tastetryk til at klikke.

Ændring af håndholdte konfigurationer

1. Fra Startskærmen skal du trykke på 5 3 (Indstillinger > Håndholdt konfiguration).

Dialogboksen til opsætning af den håndholdte åbnes.

2. Tryk på e, indtil den ønskede kategori markeres.
3. Tryk på ¢ for at få vist listen med mulige indstillinger.
4. Tryk på 6 for at markere den ønskede indstilling.
5. Tryk på x eller · for at vælge den nye indstilling.
6. Når du har ændret alle indstillinger, så de passer til dit behov, skal du trykke på e, indtil OK markeres, og derefter trykke på x eller · for at sætte ændringerne i kraft.