Fejlfinding
Dette afsnit beskriver nogle problemer, du kan støde på, og giver dig forslag til, hvordan problemet kan løses.
Hvis du har brug for mere hjælp, kan du kontakte kundesupport.
USB 3.0-teknologi begrænser antallet af håndholdte, der kan detekteres af en computer.
For at finde ud af, om du har en USB 3.0 port:
| • | Gå i Windows® til Device Manager i Kontrolpanel. |
| • | Gå i Mac® til Apple > Om denne Mac > Flere oplysninger > Systemrapport og vælg derefter Hardware > USB i venstre panel. |
Du kan tilslutte og opdatere én håndholdt ad gangen ved hjælp af et USB kabel eller op til 10 håndholdte ad gangen ved hjælp af en TI-Nspire™ CX Dockingstation.
Træk stikket ud for alle de kabler, der er forbundet til adgangspunktet og tilslut dem igen. Softwaren starter automatisk opdateringen igen.
Sørg for, at den håndholdte er fuldt opladet, før du starter en OS opdatering.
Navnet kan være på op til 22 tegn. Navne kan bestå af bogstaver
Sørg for at ingen andre objekter er i nærheden af adgangspunktet, når det er sat i.
Adgangspunktets driftskanal eller frekvensbånd kan påvirke tilslutningsmuligheder.
Vigtigt! Rådfør dig altid med din IT administrator, før du skifter kanaler på dit adgangspunkt.
| • | Hvis TI-Nspire™ CX Navigator™ adgangspunkt er tilsluttet, og du bruger TI-Nspire™ CX trådløse netværksadapter - v2 adaptere, kan du vælge enten et 2,4 GHz bånd eller et 5 GHz-bånd, og du kan vælge en anden driftskanal. |
| • | Hvis du har en blanding af trådløse netværkskort, skal du vælge 2,4 GHz båndet. |
Standarddriftkanalen for 5 GHz i USA, Canada og Kina er 36. Standarddriftkanalen for 5 GHz i andre lande er 149.
For at vælge et andet frekvensbånd eller en anden drifts-kanal, skal du gå til Værktøjer> Network Managerog derefter klikke på Skift driftskanal.
OS på den håndholdte, skal matche TI-Nspire™ softwareversion på computeren for at kunne bruge det trådløse netværk.