Navngivning af klassenetværk

Når dialogboksen Klassenetværkets navn åbnes, skal du gennemføre følgende trin for at navngive dit klassenetværk.

1. Skriv det navn, du vil tildele til klassenetværket i feltet TI-NAV-N.

Brug et navn, der er unikt, let at huske og nemt for dig at identificere. Navnet kan være på op til 22 tegn. Navne kan bestå af bogstaver, tal og mellemrum; Men kan ikke indeholde specialtegn som f.eks ? " $ \ ! [ ] +.

2. Klik på Næste for at konfigurere adgangspunktet uden ændringer.

—eller—

3. Klik på Avanceret for at vælge et anden bånd eller drifts-kanal.
• Hvis TI-Nspire™ Navigator™ adgangspunkt er tilsluttet, kan du vælge en anden driftskanal.
• Hvis TI-Nspire™ CX Navigator™ adgangspunkt er tilsluttet, kan du vælge enten et 2,4 GHz bånd eller 5 GHz-bånd, og du kan vælge en andet driftskanal.

Bemærk: Drifts-kanaler, der er til rådighed til udvælgelse bestemmes af den installerede software-version.

Vigtigt: Hvis du bruger en TI-Nspire™ CX trådløs netværksadapter – v2 adaptere, kan du vælge enten et 2.4GHz eller 5GHz bånd. Hvis du har en blanding af trådløse netværkskort, skal du vælge 2,4 GHz båndet..

4. Klik på Færdig.

Dialogboksen Konfigurering af adgangspunkt åbnes og softwaren konfigurerer adgangspunktet og anvender klassens netværksnavn.

Vigtigt: Afbryd ikke forbindelsen til adgangspunktet, mens det konfigureres.

Når konfigurationen er færdig, kan du tilknytte dine trådløse kunder