Tilslutning af TI-Nspire™ Navigator™ adgangspunkt

Når styresystemets opdatering på alle håndholdte enheder er færdig, er det næste trin i systemets startproces at tilslutte adgangspunktet.. Når du tilslutter adgangspunktet til din computer, tændes det og er klar til at kommunikere med trådløse netværksadaptere og holdere.

1. Tilslut adgangspunktet til computeren med et USB-kabel, og klik på Næste.
a) Tilslut den lille ende af USB-kablet til adgangspunktet.

Tilslut adgangspunktet direkte til computeren. Tilslut ikke adgangspunkt til en USB-hub eller en dockingstation

b) Tilslut den anden ende af kablet til USB-porten på din computer.
c) Kontrollér, at adgangspunktets strømindikatorlys er tændt. Strømindikatorlyset indikerer, at adgangspunktet får strøm fra computeren. Signallampen indikerer aktivitet via trådløst link.
 

Et TI-Nspire™ Navigator™-adgangspunkt

 

TI-Nspire™ CX Navigator™ adgangspunkt

bemærk: Hvis softwaren ikke registrerer et tilsluttet adgangspunkt inden for et minut, vises en fejlmeddelelse.. Luk fejlmeddelelsen, frakobl og tilslut derefter igen adgangspunktet.

2. Klik på Næste.

Softwaren registrerer adgangspunktets type og kontrollerer firmware-version for adgangspunktet. Hvis en nyere firmware-version er tilgængelig, vil softwaren opdatere firmwaren.

Bemærk:  Det kan tage op til 60 sekunder for software at registrere adgangspunktet.

Vigtigt: Afbryd ikkeopdateringen, og frakobl ikke adgangspunktet, før opdateringen er gennemført.

Når opdateringen er færdig, kontrollerer softwaren adgangspunktet til et konfigureret klasseværelses netværk.

• Hvis et klasseværelses netværk eksisterer, minder softwaren dig om, at du kan beholde den nuværende opsætning eller foretage ændringer.

• Hvis klasseværelset netværk ikke eksisterer, guider softwaren dig gennem Klassenetværksguiden.
3. Vælg Back-up mit klassenetværk for at gemme en kopi af dit klasseværelses netværkskonfiguration.

De gemte netværksoplysninger omfatter listen over trådløse klient ID'er, netværksnavnet og den markerede kanal og land på adgangspunktet.

Lagring af et netværk giver dig mulighed for at genindlæse konfigurationen på et senere tidspunkt ved hjælp af Network Manager. Som standard er filen gemt i Mine Dokumenter/TI-Nspire/Navigator Netværk mappen.

For at afslutte uden at gemme en sikkerhedskopi, skal du vælge.

4. Klik på Afslut for at gøre indstillingen færdig

Bemærk:  Du kan oprette et netværk til enhver tid eller foretage redigeringer til et eksisterende netværk, ved at bruge Network Manager.

Fejlfinding

Hvis firmware-opdatering mislykkes, åbnes dialogboksen OS Advarsel.

For at løse problemet, skal du fjerne og tilslutte alle kabler, der er tilsluttet adgangspunktet, og softwaren vil automatisk starte opdateringen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte kundesupport.