Education Technology

Logiciel d’émulation
TI-SmartView™ CE-T

Ce logiciel simple d’utilisation émule les gammes TI-84 Plus CE-T Python Edition de calculatrices graphiques et permet à l’enseignant de projeter une représentation de l’affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe.

Aidez à la classe à rester dans la bonne voie

Les éducateurs peuvent offrir aux étudiants un moyen clair et simple de suivre la cadence en affichant des séquences de pression de touche ; copiez et collez les pressions de touches dans d’autres applications afin de créer des documents de cours.

Améliorez le niveau de compréhension des élèves

Affichez simultanément de nombreuses représentations de graphes, de tables, d’équations, de fenêtres de liste, d’écrans de courbes statistiques afin d’aider les élèves à mieux comprendre les sujets.

Effectuez aisément de nombreuses captures d’écran

Faites glisser les fonctionnalités de l’écran pour déplacer aisément des captures d’écran de TI-SmartView™ CE-T vers des applications compatibles telles que Microsoft® Word.

Projetez facilement la programmation Python de votre calculatrice vers votre classe avec l'émulateur TI-SmartView™ CE-T.

Spécifications

Configuration système
Configurations requise pour Microsoft®
  • Windows 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64-bit
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure
  • 8 GB (Conseillé 16 GB)
  • Espace disque dur requis : Environ 500 MB
  • Résolution d’écran : 1 920 x 1 080 (minimum) - UHD 3 840 x 2 160 (maximum)
  • Nécessite un port USB
  • Une connexion internet opérationnelle pour l’installation
Calculatrices compatibles
  • TI-84 Plus CE-T
  • TI-84 Plus CE-T Python Edition
Options de licences

Licence utilisateur individuelle

  • Licences utilisateurs avec un accès via login
  • La licence utilisateur individuelle permet d'accéder au logiciel pour un seul compte
  • Des licences pour un an sont disponibles

Licences multi utilisateurs

  • Licences utilisateurs avec un accès via login
  • Permet d'accéder au logiciel pour plusieurs comptes
  • Des licences pour un an sont disponibles
Assistance

Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et d'autres pays. Microsoft est une marque déposée de son propriétaire.