Fonctionnalités intégrées
- Ajouter des images à l’arrière-plan des graphiques
- 15 couleurs pour les graphes des fonctions
- Modifier le style et la couleur des axes et des grilles sur les graphiques
- Catalogue de l’aide à la syntaxe
- Catalogue alphabétique de toutes les opérations des calculatrices TI dans un même menu
- Fonctions avancées accessibles via les menus déroulants
- Nombres réels et complexes calculés avec une précision de 14 chiffres et affichées avec 10 chiffres et un exposant à 2 chiffres
- Graphiques avec 10 fonctions rectangulaires, 6 expressions paramétriques, 6 expressions polaires et 3 séquences définies de façon récursive
- Jusqu’à 10 fonctions graphiques définies, enregistrées, tracées et analysées simultanément
- Le mode graphique séquentiel affiche les graphiques chronologiques, les graphiques en escaliers/toiles d’araignée et les graphiques en phase.
- Noms de liste définis par l’utilisateur. Les listes stockent jusqu’à 999 éléments.
17 fonctions zoom interactives
- Évaluations numériques fournies au format tabulaire pour tous les modes graphiques
- Analyse interactive des valeurs des fonctions, des racines, des maximums, des minimums, des intégrales et des dérivées
- 8 styles de graphes différents pour distinguer l’aspect de chaque graphe tracé
- Options de fractionnement horizontal et vertical de l’écran
- Affichage côte à côte du graphique et du tableau.
- Stocke jusqu’à 10 matrices
- Les opérations matricielles incluent les opérations d’inversion, de déterminant, de transposition, d’augmentation, de forme échelonnée réduite et de ligne élémentaire. Conversion des matrices en listes et inversement
- Analyse statistique à une et deux variables à base de listes, y compris les modèles logistiques, sinusoïdaux, médiane-médiane, linéaires, logarithmiques, exponentielles, puissance, polynomiaux carrés, polynomiaux cubiques et régression polynomiale par la méthode des moindres carrés
- 3 types de représentations statistiques : nuage de points, courbe xy, histogrammes, tracés réguliers et tracés en boîte à moustaches modifiés, et tracés de probabilité normale
- Fonctions statistiques avancées incluant 10 fonctions de test d’hypothèse, 7 fonctions d’intervalle de confiance et analyse de la variance
- 15 fonctions de distribution des probabilités, dont loi normale, test t de student, khi-2, binomiale, Poisson
- Fonctions financières dont TVM (Time-Value-of-Money), cash-flow et amortissement. Éditeur interactif plein écran pour la résolution des problèmes TVM
- L'éditeur de résolution interactive des équations permet de résoudre numériquement différentes variables d’une équation
11 calculs de régression
- Programmation en Python
|