Spécifications de la calculatrice graphique TI-84 Plus CE-T Python Edition
| Général | Ecran | ||
| Mémoire Mémoire FLASH ROM 3 M pour l’archivage des données et le stockage des applications 154 Kde mémoire RAM disponible |
Couleurs Écran rétroéclairé |
||
| Alimentation batterie rechargeable TI (fournie) Port USB pour la connectivité avec un ordinateur |
Taille 320 x 240 pixels (diagonale 2,8 pouces) |
||
| Assistance
Garantie limitée de 3 ans
Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737 Formulaire de contact Plus d’informations |
Résolution 140 DPI; couleurs 16 bits |
||
| Mémoire Mémoire FLASH ROM 3 M pour l’archivage des données et le stockage des applications 154 Kde mémoire RAM disponible |
|
| Alimentation batterie rechargeable TI (fournie) Port USB pour la connectivité avec un ordinateur |
|
| Assistance
Garantie limitée de 3 ans
Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737 Formulaire de contact Plus d’informations |
|
| Couleurs Écran rétroéclairé |
|
| Taille 320 x 240 pixels (diagonale 2,8 pouces) |
|
| Résolution 140 DPI; couleurs 16 bits |