Accessoires de la TI-84 Evo-T
TI-Innovator™ Rover
Regardez les leçons s'animer
Le Rover met les élèves en action. Le robot
Capteur de mouvement CBR™ 2
Mettez les mathématiques et les sciences en mouvement
Le capteur de mouvement ‘plug-and-go’ qui apporte une nouvelle dimension à l'étude de concepts basés sur le mouvement, notamment les relations entre la distance, l'accélération et la vitesse.
Collecter des données de mouvement
Capteurs Vernier Go Direct®
Un apprentissage véritablement interactif
Découvrez l'application Vernier EasyData® avec une sélection de capteurs
TI-Innovator™ Hub
Des expériences en STEM
Les élèves conçoivent et mettent en oeuvre leurs propres projets créatifs grâce aux composants intégrés au Hub (lumières, haut-parleurs) ou en connectant des capteurs et appareils externes.
Explorer le hub
Borne de recharge TI Charging Station
Une alimentation tout-en-un pour toute la classe
La borne de recharge permet de stocker et de recharger jusqu'à 10 calculatrices graphiques à la fois, les gardant ainsi alimentées et bien rangées entre les cours.