Calculatrice graphique TI-84 Evo-T
Plus performante sur toute la ligne
Toutes vos apps préférées directement accessibles depuis l'écran
La TI-84 Evo-T dispose de pictos en page d’accueil pour trouver ce que vous cherchez en une seconde. Une navigation intuitive, organisée pour un usage rapide et efficace.
50 % de surface de tracé en plus
Port USB-C
Droit aux Maths !
Clavier simplifié
La disposition du clavier élimine le superflu et rend les commandes et raccourcis plus visibles, pour travailler plus vite en moins d’étapes.
Menus intelligents
Le menu organise les outils en catégories et sous-catégories claires, permettant de trouver exactement ce dont vous avez besoin en un coup d'oeil.
Une aide... qui aide vraiment
La TI-84 Evo-T accompagne pas à pas votre utilisation. Ainsi, la barre d’aide jaune fournit des conseils utiles à chaque étape, guidant la résolution sans révéler les réponses. Pour des maths toujours plus faciles à comprendre.
Une véritable rEVOlution !
Cette nouvelle génération ne se contente pas d’apporter des améliorations et des innovations : elle transforme l’expérience.
100% apprentissage fiable, 0% distraction
Dépourvue de notifications, la TI-84 Evo-T offre une concentration optimum. Pas de surf sur Internet, pas de digressions hors sujet - simplement un outil d’apprentissage fiable et dédié, pensé pour les salles de classe et les examens importants.
Robuste et résistant à la vie quotidienne des élèves, la TI-84 Evo-T demeure fiable année après année. Elle convient à toutes les classes et tous les niveaux scolaires, du collège au lycée, à l'université et au-delà.