Education Technology

Calculatrice graphique
TI-84 Plus CE-T Python Edition 

La calculatrice graphique idéale du lycée et études supérieures avec l’application Python intégrée.

Principales caractéristiques :

  • Haute résolution, écran couleur rétro-éclairé
  • Batterie rechargeable
  • TI Principales fonctionnalités de la TI-84 Plus
  • Importez et travaillez avec des images
  • Programmation en Python

 

 

 

Programmez en Python sur votre TI-84 Plus CE-T Python Edition 

Editeur

Créez vos propres programmes et fonctions à l’aide de l’éditeur et interagissez avec l’ensemble des applications.

Console/Shell

Saisissez les calculs, et appelez vos fonctions créées, au sein du Shell.

Gestionaire de script

Le gestionnaire de script fournit une vue d'ensemble des fichiers de script Python stockés dans la calculatrice graphique. À partir de ce mode, vous pouvez créer de nouveaux scripts ou modifier et exécuter des scripts.

TI PlotLib 

Programmation graphique de fonctions mathématiques

TI-Innovator™ Hub & Rover 

Programmation d’objets connectés à l’aide du microcontroleur TI-Innovator ™ Hub et du robot TI-Innovator™ Rover.

* L'animation est un exemple. Cette vue ne correspond pas à ce qui est affiché sur l'écran de la calculatrice.

Programmation orientée objet 

Définition et étude de propriétés mathématiques à l’aide du langage de programmation orienté objet.

STEM

Encouragez les élèves à interagir avec les concepts STEM pour expliquer le monde qui les entoure grâce à la technologie de Texas Instruments. Le TI-Innovator™ Hub permet de contrôler le Rover à l’aide des programmes créés depuis la calculatrice. Avec le Rover, les concepts mathématiques et la programmation s’animent pour permettre à chacun de relier les différents concepts vus en classe et du monde qui nous entoure.