Fonctionnalités de l'application d'éditeur de listes
Pour les menus et les fonctions inclus dans l'application d'éditeur de listes, reportez-vous aux exemples ci-dessous.
Menu Statistiques
Appuyez sur la touche m pour afficher le menu des statistiques.
- EDIT (Éditer) permet d'accéder à l'espace d'éditeur de listes.
- CALC (Calcul) permet d'accéder au menu pour appliquer des régressions ou des statistiques à 1 ou 2 variables sur les listes.
- INTERVALS (Intervalles) et TESTS offrent des assistants pour les statistiques inférentielles.
Éditeur de listes
L'éditeur de listes est accessible en sélectionnant l'icône d'éditeur de listes
ou en appuyant sur la touche m et en sélectionnant EDIT (ÉDITER). Ici, vous pouvez gérer le contenu des listes. La saisie de données s'effectue en les tapant et en appuyant sur = après chaque point de données. Pour effacer une liste, mettez en surbrillance le haut de la liste, la barre de saisie de formule, appuyez sur q, puis sur = pour valider la liste vide.
Remarque : Si vous supprimez une liste en appuyant sur la touche k dans la barre de formule, la liste est facilement récupérable via la liste SetUpEditor (Configurer l'éditeur). Accédez à la commande SetUpEditor (Configurer l'éditeur) en appuyant sur m et en sélectionnant l'option 5 : SetUpEditor (Configurer l'éditeur) et en appuyant sur =.
Liste Maths
Appuyer sur a È ouvre le menu des listes nommées, NAMES (Noms). Utilisez ce menu pour insérer des listes nommées dans des calculs et faire des opérations sur ces listes.
Appuyez sur la touche fléchée droite › jusqu'à OPS (Opérations), pour afficher les opérations applicables sur les listes.
MATH (Mathématiques) affiche la liste des opérations mathématiques qui peuvent être effectuées sur les listes.