Education Technology

Fonctionnalités de l'application d'éditeur de fonctions

Pour les menus et les fonctions inclus dans l'application d'éditeur de fonctions, reportez-vous aux exemples ci-dessous.

Définir et saisir des fonctions

1.    Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône de l'éditeur de fonctions ou appuyez sur c pour afficher l'éditeur Y=.

2.    Appuyez sur la flèche vers le bas ≥ pour déplacer le curseur sur la fonction à définir ou modifier.

3.    Appuyez sur q pour supprimer une fonction.

4.    Saisissez ou modifiez l'expression pour définir la fonction.

  • Vous pouvez utiliser des fonctions et des variables (y compris des matrices et des listes) dans l'expression. Lorsque l'expression est évaluée à un nombre non réel, la valeur n'est pas représentée graphiquement et aucune erreur n'est renvoyée.
  • Pour accéder aux menus de raccourcis, appuyez sur bÜ — Ž.
  • En mode fonction, la variable indépendante de la fonction est X. Le mode Func (Fonction) définit l comme X. Pour saisir X, appuyez sur l ou sur bX.
  • Lorsque vous saisissez le premier caractère, = est mis en surbrillance. Cela indique que la fonction est active.
  • Lorsque vous saisissez l'expression, elle est stockée dans la variable Yn en tant que fonction définie par l'utilisateur dans l'éditeur Y=.

5.    Appuyez sur = ou sur la flèche vers le bas ≥ pour déplacer le curseur sur la fonction suivante.

Configurer la fenêtre de visualisation d'un graphique

Appuyez sur d pour accéder aux variables de fenêtre, qui déterminent comment l'écran graphique est affiché.

Configurer des options de formatage de l'espace graphique

Appuyez sur a  pour accéder à toutes les options de formatage de graphique. Ce menu comprend les options de tracé des points d'intérêt, de grille et de couleur d'arrière-plan.

Utiliser les fonctionnalités de zoom

Appuyez sur la touche f pour accéder aux options de zoom rapide. Voici les options de zoom rapide : ZDecimal (fenêtre par défaut), ZStandard, AdjustZoom et ZoomStat.

Tracé des points d'intérêt

Appuyez sur a  pour accéder à la fonction Points of Interest trace (POI). Il est activé par défaut. POI permet l'analyse graphique d'une fonction, notamment les points d'intersection, les extrema, les images et les racines.

Afficher et utiliser un tableau

Lors de la saisie d'une fonction dans l'éditeur Y=, vous pouvez afficher un tableau de valeurs en appuyant sur a Ä.

Remarque : La configuration du tableau, a Á, détermine le mode d'affichage des valeurs. Vérifiez les paramètres de configuration si les résultats du tableau ne s'affichent pas dans le format de fraction attendu. L'utilisation à la fois de décimales et de fractions ne permet pas de conserver les fractions.