Education Technology

TI-SmartView™ MathPrint™ emulaattoriohjelmisto

Tämä yksinkertainen ohjelmisto täydentää TI-30XS MultiView™-, TI-30XB MultiView™- ja TI-30X Pro MathPrint™-malleja sekä tieteellisiä laskimia.

Kaappaa helposti useita kuvakaappauksia

Vedä kuvakaappauksia helposti siirtääksesi niitä TI-SmartView™ -ohjelmistosta yhteensopiviin sovelluksiin kuten Microsoft® Word.

Integroi helposti muihin teknologioihin

Emulaattoriohjelmisto on helppo integroida nykyisiin videotykkijärjestelmiin koko luokan tarkastelua varten.

Lisää oppituntien havainnollisuutta

Käytä emulaattoria havainnollistamaan TI-30XS MultiView™-, TI-30XB MultiView™- ja TI-34 MultiView™ -tieteislaskinten ainutlaatuisia ominaisuuksia. Suurinäyttöisen emulaattorin avulla voit havainnollistaa erilaisia matemaattisia käsitteitä opiskelijoillesi riippumatta siitä, millaista MultiView™ -laskinta he käyttävät.

Pidä luokkasi mukana opetuksessa

Opettajat voivat tarjota opiskelijoille selkeän ja helpon tavan seurata opetusta näyttämällä näppäinten painelujärjestyksen. Kopioi ja liitä -näppäinpainallukset muihin sovelluksiin monisteiden tekoa varten.

Käyttöopas

Lataa

Tekniset tiedot

Järjestelmän vaatimukset

Windows®-järjestelmävaatimukset

  • Windows 11
  • Yhteensopiva 64-bit järjestelmien kanssa
  • Prosessori: Intel® Core i3 tai uudemman sukupolven prosessori
  • RAM: 8 Gt (suositellaan 16 Gt)
  • Kiintolevy: Noin 1 GB vapaata kiintolevytilaa
  • Näytön tarkkuus: 1920 x 1080 (minimi) - UHD 3840 x 2160 (maksimi)
  • Aktiivinen Internet-yhteys asennusta ja käyttöoikeuden säännöllistä tarkistamista varten.
Lisenssivaihtoehdot

Yhden käyttäjän lisenssi

  • Käyttäjätilipohjainen lisenssi
  • Mahdollistaa ohjelmiston käytön yhdellä tilillä.
  • Saatavilla on käyttöoikeus vuodeksi ja kolmeksi vuodeksi.

Usean käyttäjän lisenssi

  • Käyttäjätilipohjainen lisenssi
  • Mahdollistaa ohjelmiston käytön usealle käyttäjätilille.
  • Saatavilla on käyttöoikeus vuodeksi ja kolmeksi vuodeksi.
Tuki kämmenlaitteille

Yhteensopiva -laitteen kanssa:

  • TI-30XS MultiView™
  • TI-30XB MultiView™
  • TI-30X Plus MathPrint™
Asiakastuki

Mac, Rosetta ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft on omistajansa rekisteröity tavaramerkki.