![](/-/media/ti/education/images/resources/nl/drawing-tools-widget-hero-nl-23073.jpg?rev=adf8eeb6-baac-49fc-bf59-9747eac1bc17&la=de&h=230&w=960&hash=85572AE994747E4504377A2973E552C0)
Mit den TI-Nspire™ CX Widgets können Sie mathematische und naturwissenschaftliche Illustrationen erstellen. Konstruieren Sie chemische Strukturformeln, Vektordiagramme und elektrische Schaltpläne und stellen Sie Brüche, geometrische Eigenschaften und numerische Integrationsmethoden dar.
Die Widgets sind einfach zu bedienen. Menüs ermöglichen es Ihnen, verschiedene Komponenten pro Thema hinzuzufügen. Die Verwendung von Abkürzungen beschleunigt die Erstellung einer Abbildung: z. B. F zum Zeichnen eines Kraftvektors, R für einen Widerstand und V für einen Vektor.
Das Video verfügt über deutsche Untertitel (Settings -> Subtitles/CC).
Visualisieren physikalischer Konzepte
Beispiele
![](/-/media/ti/education/images/education/nederland/images/ns-widget-images/image_widget_physics-3-380x285.png?rev=9e9e36d6-7bf1-44bb-ac58-9a28673785fb&la=de&h=285&w=380&hash=59782F6BE17C46BD474CAA384C00B174)
Elektrische Schaltungen
![](/-/media/ti/education/images/education/nederland/images/ns-widget-images/image_widget_physics-2-380x285.png?rev=8c5d20a6-6fac-4008-9f7e-a6b6d6ac6a2d&la=de&h=285&w=380&hash=66B87D8DDF3B591207FA718FE677B790)
Vektorkomponenten
![](/-/media/ti/education/images/education/nederland/images/ns-widget-images/image_widget_physics_4-380x285.png?rev=1d7fdfa0-8d3b-479c-80c4-232532fb56e6&la=de&h=285&w=380&hash=530E8521C8D24CBDD5690C5700EE11BD)
Potenzial
![](/-/media/ti/education/images/education/nederland/images/ns-widget-images/image_widget_physics-5-380x285.png?rev=542fd140-3628-4284-bb59-6d31aaf7e196&la=de&h=285&w=380&hash=CEA0A9903DE2AB6E6320F5C419902AD6)
Energieniveau-Diagramme
![](/-/media/ti/education/images/education/nederland/images/ns-widget-images/image_widget_physics-9-380x285.png?rev=9a99e4d4-cee3-4a9a-86df-e5b9d929293b&la=de&h=285&w=380&hash=ACE416A5A878BF949F0960AC50C5865C)
Zeichnen von Diagrammen
Visualisieren in der Chemie
![](/-/media/ti/education/images/teachers/de/widget-chemie-420x240.png?rev=9f9bde24-8467-48be-bfcc-bd9d3e614566&la=de&h=257&w=420&hash=C44B84238DB01B7581BF0FCAE73F7D1B)
Widget für Chemie
Verwenden Sie dieses Widget, um verschiedene Strukturformeln zu erstellen und Laborgeräte zu visualisieren, um sie zu TI-Nspire™ CX-Dokumenten hinzuzufügen.Beispiele
![](/-/media/ti/education/images/resources/ns-mint/screenshots/widgets/widget_chemistry_2020-3-15-300x226.png?rev=c5ef6510-9a39-45be-97f6-3311ccfeff3b&la=de&h=226&w=300&hash=164A92AEC9C6FCC87B68C49CFAC286B9)
Energieniveauschema
![](/-/media/ti/education/images/resources/ns-mint/screenshots/widgets/widget_chemistry-2020-3-1-300x225.png?rev=8fa408c5-fed6-48b5-88fd-c4bebd32a5bd&la=de&h=225&w=300&hash=BD9EE78582CD3B0AF94236B2362DE2EE)
Strukturformeln
![](/-/media/ti/education/images/resources/ns-mint/screenshots/widgets/widget_chemistry-2020-3-1--300x225_exempel_2.png?rev=16dca595-e1bb-4675-8738-4afac638d486&la=de&h=225&w=300&hash=26FFA3A4EAA1B4CCC0011AA8212B1592)
Experimentieranordnungen
Visualisieren mathematischer Konzepte
![](/-/media/ti/education/images/teachers/de/widget-mathe-420x256.png?rev=22a73f9e-5a5d-412e-acbf-fafd91f966d0&la=de&h=257&w=420&hash=268D705C9FB22BBEEBFC77C1148C3F4F)
Widget für Mathematik
Mit diesem Widget können Sie verschiedene mathematische Illustrationen erstellen und zu TI-Nspire™ CX-Dokumenten hinzufügen. Das Menü enthält eine Vielzahl von mathematischen Funktionen, die nach Themen geordnet sind.Beispiele
![](/-/media/ti/education/images/resources/ns-mint/screenshots/widgets/widget_math_roterande_kropp-2020-3-1-300x225.png?rev=9e3ae0fe-5e6e-4cc3-827e-5495f03126b2&la=de&h=225&w=300&hash=DB4E0949BDA7A3124E6DFAF48ECBDF64)
Drehbarer Körper
![](/-/media/ti/education/images/resources/ns-mint/screenshots/widgets/widget_math_numeriska-integrationsmetoder-2020-3-1-300x225.png?rev=d70747bb-fd3d-4b8a-a6df-cc5ccf972463&la=de&h=225&w=300&hash=ED6A3A75BE2801B2DFA5D8EF32EB2600)
Numerische Integration
![](/-/media/ti/education/images/resources/ns-mint/screenshots/widgets/widget_math_enhet_cirkel-2020-3-1-300x225.png?rev=c31cbb66-958c-4e24-b2b6-b764dd73ec9e&la=de&h=225&w=300&hash=E0B1BA9D7E3EECA80DECB13BFA09DBA5)
Einheitskreis
![](/-/media/ti/education/images/education/nederland/images/ns-widget-images/image_widget_math-2-380x285.png?rev=b7811d42-fc39-4113-a25e-ee41a909d62e&la=de&h=285&w=380&hash=5C594C348AC4457C87AF90037CFEE04A)
Brüche
![](/-/media/ti/education/images/resources/ns-mint/screenshots/widgets/widget_math_geometric-pattern-2020-3-1-300x225.png?rev=63e1a255-f6ec-4cff-a6d1-1cb707dea417&la=de&h=225&w=300&hash=29097371175F3CEC9537D43C03E0440B)
Geometrische Muster
![](/-/media/ti/education/images/resources/ns-mint/screenshots/widgets/widget_math_vectors-2020-3-1-300x225.png?rev=f941085d-dfff-4bb2-9568-76746c315a92&la=de&h=225&w=300&hash=DDD4BB6CF85F1E4B65AC2A7108D1AF6B)
Vektoren
Installation und Grundfunktionen
Widgets sind TI-Nspire™ CX-Dateien, die Sie auf Ihrem Computer speichern. Anschließend können Sie über die TI-Nspire™ CX Software auf sie zugreifen. Wenn Sie die Widget-Dateien im Ordner "MyWidgets" auf Ihrem Computer speichern, können Sie sie zu einem geöffneten Dokument hinzufügen (Menü "Einfügen"). Es kann nur ein Widget auf einer Seite verwendet werden. Wenn Sie mehrere Widgets im selben Dokument haben möchten, fügen Sie neue Seiten hinzu.
Hier speichern Sie Dokumente mit Widgets auf Ihrem Computer, Windows® und Mac® OS X:
- Dokumente > TI-Nspire™ CX > MyWidgets
Die Funktionen sind für alle Widgets gleich:
- Sie können Elemente aus dem Menü oder mit dem Kürzel hinter dem Namen im Menü hinzufügen: z. B. R = Widerstand, B = Batterie, F = Kraft, V = Vektor, ...
- Mit ESC oder DEL wird das ausgewählte Objekt gelöscht.
- TAB spiegelt/dreht das ausgewählte Objekt.
- ENTER kopiert das ausgewählte Objekt.
- PFEIL NACH OBEN/UNTEN, um den Stil oder Typ des Objekts zu ändern, falls vorhanden.
- Einem ausgewählten Objekt kann über die Tastatur ein Name (Bezeichnung) gegeben werden und mit dem Menüpunkt 'Sonderzeichen' kann ein Symbol an das Objekt angehängt werden, z. B. Ω = Ohm.
Allgemeine Funktionen
Raster
Über den Menüpunkt "Raster" können Sie ein Raster ein- oder ausblenden. Das Raster kann nützlich sein, um Objekte genau zu positionieren. Bei Bedarf kann das Gitter ausgeblendet werden, wenn das/die Objekt(e) fertig sind.
Text
Es ist möglich, separate Textfelder hinzuzufügen. Am einfachsten geht das durch Drücken der Leertaste. Alternativ können Sie auch den Menüpunkt "Text" wählen. Wenn Sie die Leertaste drücken, während sich die Maus an der richtigen Position befindet, wird das Texteingabefeld direkt an dieser Stelle platziert. Wenn das Raster aktiviert ist, kann die Position des Textes feinjustiert werden. Wenn Sie gleichzeitig mit dem Textfeld die TAB-Taste drücken, werden dem Text verschiedene Pfeile hinzugefügt, die z. B. die Richtung des Stromflusses in einem Stromkreis angeben können.
Linien und Pfeile
Mit der rechten Maustaste können Sie schnell Linien und Pfeile zeichnen, die auf Objekte zeigen oder sich mit ihnen verbinden. Das Hoch- und Tiefstellen von Indizes unterstützt die fachgerechte Schreibweise chemischer Formeln Im Menüpunkt "Form" können Sie auch frei bewegliche Formen auswählen.