Education Technology

TI-82 STATS

Der TI-82 STATS ist das Einsteigermodell in die Welt der Graphikrechner. Er empfiehlt sich für den Einsatz in Sekundarstufe I und II.

Kaufen

Produktspezifikationen

  • 32 KB Speicher; 28 KB für den Anwender nutzbar
  • Achtzeilige Anzeige mit je 16 Zeichen, 64 x 96 Pixel
  • Teilbares Display
  • Interaktive graphische Analyse mit Ableitungen und Integralen
  • Datenanalyse mit einfacher Tabellenkalkulation (6 Spalten 99 Zeilen)
  • Acht Regressionsmodelle, vier Darstellungsarten
  • Pull-Down-Menüs
  • Eingabe, Speicherung und Darstellung von bis zu 10 rechtwinkligen, 6 parametrischen und 6 polaren Funktionen sowie 3 Folgen
  • An BASIC angelegte Programmiersprache
Two TI Nspire calculators displyed, the TI-Nspire CX II-T and TI-Nspire CX II-T CAS

TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechner

Robuste Werkzeuge für den Unterricht und daheim

Die beiden TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechner (mit und ohne CAS) verfügen über ein hochauflösendes Display in Farbe, eine einheitliche Benutzeroberfläche und umfangreiche Graphikfunktionen. Inklusive Software.