![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-tab-specifications.png?rev=12f13220-17ae-495c-abd6-978f96e84857&la=de&h=75&w=75&hash=924E649BAD97B496DB65C56A2E870932)
Technische Daten TI-Nspire™ CX & TI-Nspire™ CX CAS Lehrer Software
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-builtin-function-v2.png?rev=325f16ba-53d9-410a-96aa-62757d1d10d7&la=de&h=75&w=75&hash=96334999F52503EE8CDCF720351B7605)
Built-in functionality
- Zwei Softwareprogramme: (1) TI-Nspire™ Software für Lehrer und (2) TI-Nspire™ CAS Lehrer Software, die die integrierten CAS-Funktionen (Computeralgebrasystem) umfasst.
- Zusätzliche Funktion Mathematische Zeichnung, die die freien Formen in perfekte Formen umwandelt.
- Integrierter Emulator TI-SmartView™, mit dem sich die Nutzung des TI-Nspire™ Handhelds demonstrieren lässt.
- Question App zur Erstellung von Fragen unterschiedlicher Art, u. a. freie Antwort, Multiple Choice, wahr/falsch, Gleichungen, Koordinatenpunkte, Bilder und Ausdrücke.
- Funktions-, parametrische, Polar-, Sequenz- und 3D-Diagramme
- Mehrere graphische Darstellungsfunktionen, die gleichzeitig definiert, gespeichert, dargestellt und analysiert werden können
- Benutzerdefinierte Listenbezeichnungen in Lists & Spreadsheets
- Elf interaktive Zoomfunktionen
- Numerische Auswertungen im Tabellenformat für alle Diagrammmodi
- Interaktive Analyse von Funktionswerten, Wurzeln, Maximalwerten, Minimalwerten, Integralen und Ableitungen
- Sechs verschiedene Diagrammarten und 15 Farben stehen zur Auswahl, um das Aussehen jedes einzelnen dargestellten Diagramms zu ändern
- Die Matrixoperationen umfassen Kehrwert, Determinante, Transponierte, Erweiterung, Treppennormalform und Elementarreihe. Konvertieren von Matrizen in Listen und umgekehrt. Berechnen von Eigenwerten und Eigenvektoren
- Listenbasierte statistische Analyse mit einer und zwei Variablen, einschließlich den logistischen, sinusförmigen, Median-Median-, linearen, logarithmischen, exponentiellen, Potenz-, quadratisch polynomischen, kubisch polynomischen und biquadratisch polynomischen Regressionsmodellen
- Drei statistische Plotdefinitionen für Punktwolken, xy-Linien-Plots, Histogramme, reguläre und geänderte Box- und Whisker-Plots und Normalwahrscheinlichkeits-Plots
- Erweiterte statistische Analysen, einschließlich 10 Hypothesetestfunktionen, sieben Sicherheitswahrscheinlichkeitsfunktionen und Einweganalysen der Varianz
- Achtzehn Verteilungsfunktionen für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, einschließlich kumulativer Verteilungsfunktion (KVF), Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) und inverser Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion für normale, Chi-Quadrat-, t- und F-Verteilungen, dazu KVF und WDF für Binomial-, geometrische und Poisson-Verteilung.
- Integrierte interaktive Geometriefunktionen
- Schnelle Bedienung durch Alpha-Tasten
- Einfache Dropdown-Menüs bilden die intuitive Bedienung vertrauter Computerfunktionen nach
- TI-Nspire™ -Dokumente (.tns-Dateien) Speichern und Überprüfen der Arbeit; Erstellen und Speichern von TI-Nspire™ -Dokumenten (.tns-Dateien) Dateien kompatibel mit TI-Nspire™ Software und TI-Nspire™ Handhelds Weitergabe durch integrierte E-Mail- und Dropbox-Funktionen
- Verwendung von Bildern (Dateiformate JPEG, JPG, BMP, PNG), die mit graphischen Elementen überlagert werden können
- Schüler untersuchen mathematische Ausdrücke in Symbolform, sehen Muster und verstehen die mathematischen Vorgänge, die den Formeln zu Grunde liegen.
- Mehrere Darstellungsformen eines einzigen Problems: algebraisch, graphisch, geometrisch, numerisch und geschrieben.
- Chem Box ermöglicht die bequeme Eingabe von chemischen Formeln und Gleichungen
- Die Bearbeitung einer Darstellungen aktualisiert sofort die verknüpften Darstellungen und zeigt dadurch sinnvolle Verbindungen ohne Bildschirmwechsel an. Verschieben Sie beispielsweise eine als Diagramm dargestellte Funktion, um die Auswirkungen auf entsprechende Gleichungen und Datenlisten anzuzeigen.
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-sys-require.jpg?rev=90b32195-5797-4442-bd69-ce2b899e2f81&la=de&h=75&w=75&hash=CF9DA29A5926D6267327877F3090447F)
Systemanforderungen
Windows® Systemanforderungen
- Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10
- Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen
- Prozessor Intel Core I3 oder nachfolgende Generation (ausser Intel Atom)
- RAM: 2 GB
- Festplatte: Ca. 500 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
- DVD-ROM-Laufwerk oder aktive Internetverbindung für die Installation
- Mac® OS X 10.11, 10.12
- Processor:Jeder Mac 2008 oder neuer
- RAM: 2 GB
- Festplatte: Ca. 500 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768
- DVD-ROM-Laufwerk oder aktive Internetverbindung für die Installation
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-programming.png?rev=b9d86bc1-69c8-4645-b05f-8625a2f46fb3&la=de&h=75&w=75&hash=B486F60177E767C6D74B432A5E8587B6)
Programmieren
- Eine spezielle Programmierumgebung mitsamt Programmierbibliotheken ermöglicht umfassenden Zugriff auf benutzerdefinierte Funktionen und Programme.
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-licensing.jpg?rev=a0075cb6-6f31-43db-aeca-ab74550f1939&la=de&h=75&w=75&hash=6C63567DF1DF4BFFF9A2035473064172)
Lizenzierungsoptionen
Einzelplatzlizenz (PC und Mac®)
- Softwarelizenz für einen Computer.
- Eine festgelegte Anzahl an Computern kann auf die Software zugreifen
- Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
- Software wird online aktiviert
- Die Software muss zur Verwendung nicht mit dem Netzwerk verbunden sein
- Ermöglicht den Softwarezugriff auf einer bestimmten Anzahl von Computern für bestimmte Benutzer
- Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
- Autorisierung der Lizenzdatei
- Die Software muss zur Verwendung oder Aktivierung nicht mit dem Netzwerk verbunden sein
- Unbefristete Lizenzen erfordern jährlich eine kostenlose Verlängerung der Lizenznummer
- Ermöglicht den Softwarezugriff auf einer bestimmten Anzahl von Computern für bestimmte Benutzer.
- Software kann mit vielen Standard-Bereitstellungsverfahren bereitgestellt werden
- Von einem Lizenzdienst (z. B. Server) an einen Computer verteilte Lizenz
- Die Softwarelizenz umfasst eine 30-tägige Nutzung der Software zu Hause oder außerhalb des Schulnetzwerks. Nach Ablauf dieses Zeitraums muss der Computer wieder mit dem Schulnetzwerk verbunden werden, damit die Software weiterhin verwendet werden kann.
- Unbefristete Lizenzen erfordern jährlich eine kostenlose Verlängerung der Lizenznummer
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-data-collection-support.png?rev=24563108-135e-4370-932e-1133398760d3&la=de&h=75&w=75&hash=7A2FEA69DA9B7ADEA14D9A600D342999)
Datenerfassungsunterstützung
- Kompatibel mit TI-Nspire™ Lab Cradle, dem USB-Sensor Vernier EasyLink® und dem Temperatursensor Vernier EasyTemp® zur Erfassung und Analyse von Echtdaten
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-support.png?rev=c0c7da4b-8e22-4eaf-8979-7879f9bc46b1&la=de&h=75&w=75&hash=99AA6E07EC8EAD34650A02AFBA672D73)
Support
- 1 Jahr begrenzte Garantie
- Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
- E-Mail-Unterstützung: ti-cares@ti.com
- Unterrichtsmaterialien erhältlich
- Kostenlose Ausleihe: TI-Graphikrechner können zum Testen und für Workshops kostenlos ausgeliehen werden
- Umfassende Benutzerhandbücher verfügbar