TI-Nspire™ Lab Cradle
NEUE MÖGLICHKEITEN IM NATURWISSENSCHAFTLICHEN UNTERRICHT
Die Kombination von TI-Nspire Lab Cradle mit der Vernier DataQuest™ App für TI-Nspire™ und einer Auswahl von mehr als 60 Datenerfassungssensoren eröffnet dem naturwissenschaftlichen Unterricht eine neue Dimension der Schülerbeteiligung und der visuellen Darstellung von Konzepten.
Dieses vielseitige, tragbare Lerntool ermöglicht die Datenerfassung und -analyse mit einem oder mehreren Sensoren.
Zu den wichtigsten Funktionen der Vernier DataQuest App für TI-Nspire gehören:
- Bequemer Plug-and-Play-Betrieb, der das TI-Nspire CX Handheld im Labor, im Klassenzimmer oder beim Außeneinsatz in ein anpassbares Datenerfassungsgerät verwandelt.
- Echtzeitanalysen der erfassten Daten, sodass Schüler eine Verbindung zwischen einem Ereignis und seiner Darstellung in einem Graph, einer Tabelle oder einem Messgerät herstellen können.
- Analysetools ermöglichen den Schülern eine präzise Auswahl und eine gezielte Betrachtung der erfassten Daten.
- Die Funktion „Draw Prediction” gibt den Schülern die Möglichkeit, Hypothesen aufzustellen und erfasste Daten wiederzugeben, um so die Ergebnisse miteinander zu vergleichen.
Die Vernier EasyLink™ USB-Schnittstelle stellt eine Verbindung zu mehr als 60 Vernier-Standardsensoren her, sodass die Datenerfassung Spaß macht, schneller vonstatten geht und zugleich präziser und intuitiver erfolgt. Der Temperatursensor Vernier EasyTemp™ ist eine einfache, präzise und kostengünstige Möglichkeit, die Schüler Daten aus der realen Welt erfassen zu lassen.