Education Technology

TI Connect™-Software

Kostenlose Verbindungssoftware für Ihren Grafikrechner.

Download

Verbindung von Computern und Grafikrechnern

TI Connect™ ist eine Computersoftware, mit der eine Verbindung zwischen einem Computer und einem grafikfähigen Rechner hergestellt werden kann. Sie können Daten zum grafikfähigen Rechner übertragen, das Betriebssystem aktualisieren, Apps (Rechneranwendungen) herunterladen usw.

Unterstützte Handhelds

Windows®

Die folgenden Geräte werden von TI Connect™ für Windows unterstützt:

  • TI-73 Explorer™
  • TI-83
  • TI-83 Plus
  • TI-84 Plus
  • TI-84 Plus Silver Edition
  • TI-86
  • TI-89 / TI-89 Titanium
  • TI-92
  • TI-92 Plus
  • Voyage™ 200
  • CBL 2™-System

Mac®

Die folgenden Geräte werden von TI Connect™ für MacOS unterstützt:

  • TI-73 Explorer™
  • TI-83
  • TI-83 Plus family
  • TI-84 Plus
  • TI-84 Plus Silver Edition
  • TI-86
  • TI-89 / TI-89 Titanium
  • TI-92
  • TI-92 Plus
  • Voyage™ 200
  • CBL 2™-System
  • CBR™-Bewegungssensor
  • Vernier LabPro®

Systemanforderungen

Systemanforderungen von TI Connect™ für Windows®

  • Windows® XP Professional SP3, Windows® XP Tablet PC Edition, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8 Pro
  • Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen
  • Prozessortakt: 800 MHz
  • RAM: 256 MB
  • Festplatte: 100 MB
  • Bildschirmauflösung: 800 x 600
  • Sonstige Anforderungen: Freier USB-Anschluss für TI-USB-Verbindungskabel (silbern) oder USB-Standardkabel

Systemanforderungen von TI Connect™ für Mac®

  • MacOS: 10.6.8, 10.7.5, 10.8.2
  • Prozessor: Intel®-Prozessor
  • RAM: 512 MB
  • Java:
    • Java für MacOS X 10.6 Update 3, 4, 5, 6 oder 8
    • Java für MacOS X 10.7, MacOS X 10.7 Update 1 oder MacOS X Lion 2012-003
  • Festplatte: 50 MB
  • Bildschirmauflösung: 800 x 600
  • Sonstige Anforderungen: Freier USB-Anschluss für TI-USB-Verbindungskabel (silbern) oder USB-Standardkabel
Windows und Mac sind Marken der jeweiligen Inhaber.