Education Technology

 CBR 2™ Sensor

Der Ultraschallbewegungssensor macht Mathematik und Naturwissenschaften erfahrbar; einfach und preisgünstig. Abstand, Geschwindigkeit und Beschleunigung in Echtzeit messen und auswerten.

 

Kaufen

Produktspezifikationen

  • Auf Knopfdruck wird ein eingebautes Programm an Ihren Rechner geschickt. Sie können sofort mit der Datenerfassung beginnen. Nutzen Sie hierfür die Voreinstellungen oder erstellen Sie Ihr eigenes Programm.
  • Schwenkbarer Sensorkopf – Richten Sie den Sensor auf die Bewegung. Messen Sie Abstand, Geschwindigkeit und Beschleunigungs-Abtastrate mit bis zu 200 Punkten pro Sekunde. 
  • CBR™ und CBL™/CBL 2™ können miteinander verbunden werden: Kabel erlauben Multi-Sensor- Messungen wie z.B. von Bewegung und Kraft (Kraftsensor separat erhältlich). 
  • Manuelle Triggertaste um die Datenerfassung nach Bedarf zu starten, auch wenn kein Rechner angeschlossen ist. 
  • Dank USB voll kompatibel mit TI-84 Plus und TI-84 Plus Silver Edition. Bei der Verbindung mit dem Rechner startet die auf dem 84 Plus vorinstallierte Applikation EasyData automatisch und ermöglicht somit eine problemlose Datenerfassung.  
  • Input/Output-Anschluss verbindet das CBR 2™ direkt mit allen derzeit verfügbaren TI Graphikrechnermodellen und Computeralgebrasystemen (extra langes Verbindungskabel liegt beim Kauf bei.). 
  • CBR 2™ ist auch kompatibel mit der TI-Nspire™ Technologie!