Education Technology

TI-84 Plus

Nehmen Sie die Mathematik ins Visier.

Stellen Sie Funktionen, Gleichungen und Tabellen anschaulich dar.

Kaufen

Funktionsübersicht

  • Hilfreich sind 11 vorinstallierte Top-Applikationen, insgesamt 30 können dank Flash-Technologie gespeichert werden.
  • Die USB-Schnittstelle sorgt für eine schnelle Verbindung zu anderen TI-Rechnern und zum PC.
  • Anschluss von Messwerterfassungssystemen möglich
  • ideal für den Einsatz des Graphikrechners in den Fächern Chemie, Physik oder Biologie.

TI-84 Plus Betriebssystem-Update

Neuestes, kostenloses Betriebssystem-Update* mit MathPrint™

  • Mit MathPrint™ mathematische Sonderzeichen, Formeln und Doppelbrüche exakt wie im Lehrbuch eingeben.
  • Im Verlauf der bisherigen Berechnungen blättern und alte Ein-/Ausgaben schnell wieder aufrufen und übernehmen.
  • Bruchrechnung mit bedienerfreundlichen Vorlagen.
  • Funktions-Tracing (nachverfolgen und graphisch aufzeichnen) mit selbst definierter oder automatischer Schrittweite.
  • Auswahl des Anzeigemodus für Berechnungen: Dezimal oder Bruch.
  • Auswahl unterschiedlicher Anzeigemodi: Zähler/Nenner oder gemischte Zahl, Antwort: AUTO, DEZ oder BRUCH, und weitere.
  • "Stat Wizards": Assistenten im Bereich Statistik.

Detaillierter Überblick Kostenloser Download der aktuellen Version

* Bitte aktualisieren Sie Ihre Katalog-Hilfe auf die Version 1.1, um die Kompatibilität mit dem TI-84 Plus Betriebssystem ab Version 2.53MP sicherzustellen.

TI-84 Plus Produktspezifikationen

  • Verbesserte, kontraststarke, achtzeilige Anzeige mit je 16 Zeichen, 64 x 96 Pixel, teilbare Anzeige.
  • Verfügbarer RAM Speicher: 24 KB, verfügbarer Archivspeicher: 480 KB.
  • 11 Applikationen bereits vorinstalliert, speichert bis zu 30 Flash-Applikationen.
  • NEU: MathPrintTM - Darstellung wie im Mathematikbuch.
  • NEU: Diverse 2D-Vorlagen; neue Zoom-Optionen.
  • NEU: Funktions-Tracing (nachverfolgen und graphisch aufzeichnen)
  • NEU: "Stat Wizards" Assistenten im Bereich Statistik
  • Datum und Uhrzeit können eingestellt werden.
  • Reelle und komplexe Zahlen können mit einer Genauigkeit von bis zu 14 Nachkommastellen berechnet werden, Darstellung erfolgt mit 10 Stellen und zweistelligem Exponent.
  • Eingabe, Speicherung und Darstellung von bis zu 10 rechtwinkligen, 6 parametrischen und 6 polaren Funktionen sowie 3 Folgen auf bis zu 7 verschiedene Arten.
  • Interaktive graphische Analyse mit Ableitungen und Integralen.
  • Fortgeschrittene Statistikfunktionen, inklusive Hypothesentests und Berechnung von Konfidenzintervallen. Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
  • Benutzerdefinierte Listennamen. Die Listen können bis zu 999 Elemente enthalten.
  • Finanzfunktionen (Zeitwert des Geldes, Cashflow-Berechnungen und Amortisation).
  • Speichern und Analysieren von bis zu 10 Matrizen, deren Größe nur durch den verfügbaren Speicher begrenzt ist.
  • Gleichungslöser.
  • Unterstützt verschiedene Programmiersprachen (TI-Basic und Z80 Assembler).
  • Mit dem TI-84 Plus Presentation Link kann jeder Rechner (Schüler- und Lehrermodell) mit dem Overheaddisplay ViewScreen™ oder dem TI-Presenter™ verbunden werden.
  • USB-Schnittstelle am Rechner ermöglicht die Verwendung interessanter Peripherie wie z.B.
  • Speichererweiterungen und sorgt für eine schnelle Verbindung zu anderen TI-Rechnern und zum PC.
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten.
  • Kompatibel zu allen TI-83 Plus Applikationen, Programmen und Unterrichtsmaterialien, identische Menüführung.

Support

  • 3 Jahre Herstellergarantie
  • Kostenfreie Support-Hotline: 00 800 - 484 22 737
  • Oder wenden Sie sich per E-Mail an unser Customer Service Center: ti-cares@ti.com
  • Unterrichtsmaterialien erhältlich
  • Kostenlose Ausleihe: TI-Graphikrechner können zum Testen und für Workshops kostenlos ausgeliehen werden