Education Technology

TI-83 Plus

Der TI-83 Plus Graphikrechner ist ausschließlich auf Anfrage im Rahmen von Klassenbestellungen erhältlich. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren Fachhändler.

Vertrieb eingestellt

TI-83 Plus

  • Kontraststarke, achtzeilige Anzeige mit je 16 Zeichen, 64 x 96 Pixel, teilbare Anzeige.
  • Verfügbarer RAM Speicher: 24 KB; verfügbarer Archivspeicher: 160 KB.
  • Eingabe, Speicherung und Darstellung von bis zu 10 rechtwinkligen, 6 parametrischen, und 6 polaren Funktionen sowie 3 Folgen auf bis zu 7 verschiedene Arten.
  • Interaktive graphische Analyse mit Ableitungen und Integralen.
  • Fortgeschrittene Statistikfunktionen, inklusive Hypothesentests und Berechnung von Konfidenzintervallen. Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
  • Benutzerdefinierte Listennamen. Die Listen können bis zu 999 Elemente enthalten.
  • Finanzfunktionen (Zeitwert des Geldes, Cashflow-Berechnungen und Amortisation).
  • Speichern und Analysieren von bis zu 10 Matrizen, deren Größe nur durch den verfügbaren Speicher begrenzt ist.
  • Gleichungslöser.
  • Komplexe Zahlen.
  • Unterstützt verschiedene Programmiersprachen (TI-Basic und Z80-Assembler).