Education Technology

Funktionen der Listeneditor-App

Weitere Informationen zu Menüs und Funktionen der Listeneditor-App finden Sie in den Beispielen unten.

Statistikmenü

Durch Drücken der Taste m wird das Statistikmenü geöffnet.

  • Über BEARBEITEN gelangen Sie zum Bereich Listeneditor.
  • Über BERECHNEN gelangen Sie zum Menü, in dem Sie Regressionen oder 1- bzw. 2-Var-Statistiken für Listen auswählen können.
  • INTERVALLE und TESTS bieten Assistenten für die Inferenzverfahren.

Listeneditor

Durch Auswählen des Symbols für den Listeneditor oder durch Drücken der Taste m  und Auswählen von BEARBEITEN kann auf den Listeneditor zugegriffen werden. Hier können Sie die Inhalte der Listen verwalten. Die Dateneingabe erfolgt durch Eintippen der Daten und Drücken von = nach jedem Datenpunkt. Um eine Liste zu löschen, markieren Sie den Anfang einer Liste und die Formeleingabeliste und drücken Sie q. Drücken Sie =, um die leere Liste zu akzeptieren.

Hinweis: Wenn Sie eine Liste löschen, indem Sie die Taste k in der Formelleiste drücken, kann die Liste mit dem Listen-SetUpEditor problemlos wiederhergestellt werden. Rufen Sie den Befehl SetUpEditor auf, indem Sie m drücken und die Option 5: SetUpEditor auswählen, und drücken Sie =.


Listen Mathematik

Durch Drücken von a È wird das Menü mit den Listennamen (NAMES) geöffnet. Verwenden Sie dieses Menü, um benannte Listen in Berechnungen einzufügen und mathematische Operationen mit diesen Listen durchzuführen.

Durch Drücken der Pfeiltaste nach rechts › zu OPS werden die Listenoperationen angezeigt, die mit Listen ausgeführt werden können.

MATH zeigt die Liste der mathematischen Operationen an, die mit Listen ausgeführt werden können.