Education Technology


Programmieren. Fliegen. Lernen.

Übernehmen Sie mit Ihrem TI-Nspire™ CX II-T CAS Rechner das Kommando über die CoDrone EDU von Robolink. Programmieren Sie Flüge, sammeln und analysieren Sie Daten und bauen Sie wertvolle MINT-Fähigkeiten auf.

Bringen Sie Ihre Fähigkeiten auf ein neues Level – erreichen Sie ungeahnte Höhen!

Texas Instruments und die CoDrone EDU verknüpfen Lernen und Anwenden im Unterricht auf spannende Weise. Entwickelt für den Innenbereich, müssen Sie das Klassenzimmer nicht verlassen. Es sei denn, es ist Teil Ihres Konzepts.
Das lernen die Teilnehmenden:

  • Programmieren Sie Ihre eigenen Flugwege mit Python-Code.
  • Steigern Sie die MINT-Fähigkeiten durch praxisnahe Programmierprojekte.
  • Analysieren Sie Luftdruckänderungen in verschiedenen Höhen.
  • Verwenden Sie akkustische Befehle, um Audiosignale während des Fluges hinzuzufügen.

Warum mit TI und CoDrone EDU programmieren?

Mit Hilfe des TI-Nspire™ CX II-T CAS können Schüler die Ergebnisse ihrer selbst erstellten Flugprogramme schnell und einfach beobachten, aufzeichnen und analysieren.

Menügesteuerte Programmierung
Programmierfunktionen sind in Menüs mit klaren Beschreibungen angeordnet. Die Syntax ist strukturiert. Weniger Fehler, bessere Lerneffekte.

Hilfreiche Eingabeaufforderungen und Farben
Deutliche Eingabeaufforderungen und farbcodierte Schriftarten helfen den Lernenden, jeden Schritt beim Schreiben ihrer Programme zu verstehen.

Automatische Formatierung
Der integrierte Python-Editor wird bei Bedarf automatisch einbezogen, wodurch die Programmierung für Schüler erheblich vereinfacht wird.

Was du brauchst, um zu fliegen:

  • TI-Nspire™ CX II-T CAS Rechner (Betriebssystemversion 6.3 oder höher)
  • Python-Modul von TI
  • Robolink CoDrone EDU
  • Anschlusskabel (verfügbar von Robolink)
  • Optional: Zusätzlicher Satz von CoDrone EDU-Akkus (empfohlen für längere Flugzeiten)

Ausgezeichnetes MINT-Lernen mit Drohnen

Der TI Workshop wurde 2026 mit dem renommierten Comenius-EduMedia-Siegel und der Comenius-EduMedia-Medaille ausgezeichnet. Das innovative Lernkonzept verbindet den TI-Nspire™ CX II-T CAS mit CoDrone EDU und macht Mathematik und Physik durch reale Drohnenflüge unmittelbar erlebbar. Schülerinnen und Schüler planen, programmieren, testen und optimieren eigene Fluglösungen. Dabei entwickeln sie nicht nur Fachwissen, sondern auch Problemlösungskompetenz, systemisches Denken und eine echte Begeisterung für Technik und Ingenieurwissenschaften. So wird moderner MINT-Unterricht praxisnah, interaktiv und nachhaltig.

Ausgezeichnetes Material herunterladen

Get airborne in three easy steps

 1. AktualisierenSie Ihren Rechner

Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Taschenrechner das neueste Betriebssystem installiert ist (Version 6.3 oder höher).

2. InstallierenSie das Python-Modul

Laden Sie das Modul herunter und übertragen Sie es auf Ihren TI-Nspire™ CX II-T CAS, um die Drohne zu programmieren und zu steuern.

3. Verbinden und programmieren

Schließen Sie den Taschenrechner an den Controller für die Drohne an. Wählen Sie das Python-Modul aus sowie das erstellte Programm und starten Sie den Flug.

Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten?

Laden Sie sich die Kurzanleitung herunter, um eine Schritt-für-Schritt-Leitfaden zu erhalten.

Leitfaden herunterladen

Probieren Sie unsere Testprogramme aus

Führen Sie eines der vordefinierten Programme aus, um Ihre Drohne für einen Testflug zu starten.

Beispielprogramme herunterladen

Mehr erreichen mit CoDrone EDU
und Ihrem TI-Nspire™ CX II-T CAS

Sind Sie bereit, über die Grundlagen hinauszugehen?

Gehen Sie zu Robolink Learn– dem offiziellen Drehkreuz für Python-basierte Aktivitäten mit der CoDrone EDU.
Schüler meistern neue Herausforderungen und schreiben fortgeschrittene Programme.
Entdecken Sie Grundkonzepte der Programmierung wie Schleifen oder If-Bedingungen sowie Sensoren
und Einflussfaktoren der Flugdynamik – direkt von Ihrem Taschenrechner aus.

Erkunden Sie Robolink Learn