Education Technology

Knowledge Base

Home | Allgemein

Wie kann ich TI-Taschenrechner desinfizieren?

TI Taschenrechner befinden sich im Regelfall im persönlichen Besitz der Lehrkraft, der Schülerin oder des Schülers. Solange Sie die Geräte nicht untereinander austauschen, sind Sie als Anwender so am besten vor der Übertragung von Viren geschützt. Und sollte es doch erforderlich sein, TI Technologie gemeinsam zu nutzen, so finden Sie nachfolgend einige Tipps zur Desinfektion:
  1. Verwenden Sie einen „Alkoholtupfer“ aus 70% Isopropyl Alkohol (erhältlich in jeder Apotheke oder Drogerie), um den Bildschirm, die Tastatur oder die Rückseite des Taschenrechners abzuwischen. Versuchen Sie nicht, das Innere von Anschlussöffnungen zu reinigen.

    Bitte beachten Sie: Alternativ können Sie 70% Isopropyl Alkohol in eine Sprühflasche geben, ein fusselfreies Tuch leicht mit Alkohol anfeuchten und den Taschenrechner mit dem Tuch abwischen. Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf ein TI-Produkt.

  2. Wischen Sie den Taschenrechner sofort mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um alle Rückstände oder Beläge vom Alkoholtupfer zu entfernen.
    • Vermeiden Sie es, Druck auf den Bildschirm / das Display auszuüben.
    • Vermeiden Sie, dass Fremdkörper in die Anschlussöffnungen des Geräts eindringen.
    • Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in den Taschenrechner gelangen.

Wenn Ihnen diese Informationen nicht weitergeholfen haben, teilen Sie uns Ihr Anliegen bitte über unser Kontaktformular mit.