Education Technology

Ausleihprogramm für Lehrerinnen und Lehrer

Kontakt Information

* Pflichtfelder

Hinweis: Alle bestätigten Ausleihen werden soweit möglich 1-2 Werktage vor Ihrem gewünschten Ausleihtermin eintreffen. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an die Schuladresse und nur außerhalb der Ferienzeiten. Bei Interesse an einer Ausleihe während der Schulferien wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Center,

TI-Nspire™ CX II-T CAS

Mit den Kits können Sie unsere Produkte für den Einsatz in Ihrem Unterricht in den MINT-Fächer testen.

Sie können maximal je 6 Kits ausleihen.
Biologie, Chemie und Physik Kits sind auf maximal jeweils 3 begrenzt.
Das MINT-Kit ist auf maximal 2 begrenzt.
Das Go Direct®-Kit ist auf 1 begrenzt.

Wenn Sie darüber hinaus Bedarf haben, dann kontaktieren Sie bitte unser
Customer-Service-Center.

Kit auswählen:

Kit auswählen:
TI-Nspire™ CX II-T CAS Handhelds 5 5 5 5 6 5
Docking Station 1 1 1 1 1 1
Kabel • • • • • •
Dokumentation • • • • • •
TI-Innovator™ Hub 6
TI-Innovator™ Rover 1
TI Bluetooth® Adapter 5

GO Direct® sensoren

GO Direct® sensoren
Vernier Go Direct® Gas Pressure GDX-GP 1
Vernier Go Direct® Temperature GDX-TMP 1
Vernier Go Direct® Light and Color GDX-LC 1
Vernier Go Direct®- Motion GDX-MD 1
Vernier Go Direct® Force and Acceleration 1
Vernier Go Direct® pH GDX-PH 1

Sensoren:

Sensoren:
Vernier Easy Link 5 5 5
Vernier EasyTemp™ 1 1 1 1
TI Light Probe 1 1
Vernier Gas Pressure Sensor 1 1 1
Vernier CO₂ Gas Sensor 1
Vernier O₂ Gas Sensor 1
Vernier EKG Sensor 1
Vernier pH Sensor 1
Vernier Conductivity Probe 1
Vernier Colorimeter 1
Stainless Steel Temperature Probe 1
Vernier Current Probe 1
TI Voltage Probe 1
CBR 2™ 1
Dual Range Force 1
*