TI-Nspire™ CX II CAS Online regnemaskine
Systemkrav
Systemkrav
Operativsystem
- Windows® 11 a 64-bit
- macOS® 15 eller macOS 26
- Chrome OS™ 143 eller nyere
Browser
- Chrome™‑browser (v143 eller højere)
RAM
- 4 GB (anbefalet) | 2 GB (minimum)
Skærmopløsning
- Mindst 9,5 ” og 1024 × 768 pixel
Internetforbindelse påkrævet
Licensmuligheder
Abonnement til en enkelt bruger
- Kontobaseret licens
- Enkelt-bruger-abonnement giver adgang til software kun for én konto
- Her kan vælges et-, eller tre-års abonnementer
Abonnement til flere brugere
- Kontobaseret licens
- Giver adgang til softwaren for flere konti
- Her kan vælges et-, eller tre-års abonnementer
Indbyggede funktioner
- Computer Algebra System (CAS) kapacitet (kun TI-Nspire CX II-T CAS)
- Deaktivering af CAS
- Funktion, Parametrisk, Polær, Talfølge og 3D-tegning
- Samtidige tegnefunktioner, som kan defineres, gemmes, tegnes og analyseres på én gang
- Brugerdefinerede listenavne i lister og regneark
- Elleve interaktive zoom-funktioner
- Numeriske evalueringer i tabelformat for alle graftilstande
- Interaktiv analyse af funktionsværdier, rødder, maksimumsværdier, minimumsværdier, integraler og differentialkvotienter
- Seks forskellige graftyper og 15 farver at vælge mellem til at variere udseendet af hver af de tegnede grafer
- Matrixfunktioner inkl. invers, determinant, transponering, tilføj, reduceret kolonne echelon-form samt almindelige række- og søjleoperationer. Konvertér matricer til lister og omvendt. Beregn egenværdi og egenvektor
- Listebaseret en- og tovariabel statistisk analyse, herunder logistisk, logaritmisk, lineær, eksponentiel, potens, kvadratisk, kubisk samt fjerdegradspolynomisk regressionsmodel samt sinusregression og median-median
- Tre statistiske plotdefinitioner for punktplot, xy-linje-punkter, histogrammer, almindelige og modificerede boksplot samt normalfordelingsplot
- Avanceret statistisk analyse, herunder ti typer 10 hypotese-test, syv typer konfidensinterval samt envejs variationsanalyse
- Atten sandsynlighedsfordelingsfunktioner, inklusive kumulative fordelingsfunktioner (CDF), sandsynlighedstæthedsfunktioner (PDF) og omvendt sandsynlighedsfordelingsfunktioner for normal, chi-i-anden, t- og F- fordelinger; samt CDF og PDF for binomial, geometrisk og poissonfordeling.
- Indbygget, interaktiv geometri funktionalitet
- Hurtige alfa-numeriske taster
- Enkle rullemenuer - emulerer den intuitive betjening af velkendte computerfunktioner
- TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
- Brug af billeder (jpeg, jpg, bmp, png filformater), som kan overlejres med grafiske elementer
- Undersøg matematiske udtryk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bag formlerne.
- Visualisering af flere samtidige fremstillinger af et enkelt problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftligt.
- Kemiboks-funktionen gør det let at indtaste kemiske formler og reaktioner.
- Manipulér med linkede præsentationer af egenskaber og få øjeblikkelig opdatering, som der vises meningsfyldte forbindelser uden at skifte skærm (Tag f.eks. en tegnet graf for en funktion og flyt den for at se effekten på de tilsvarende ligninger og datalister.
- Skærmbillede (træk‑og‑slip, gem, kopier)
- Understøtter kombination af regnemaskinens tastaturgenveje samt tilsvarende tastaturgenveje
- Understøtter Python‑programmering (kun indbyggede moduler)
Chromebook™, Chrome™-browser og Chrome OS™ er varemærker tilhørende Google LLC. Mac og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft-koncernen.