Graflommeregner TI‑84 Plus CE-T
En moderne og tynd grafregner. Med klar farveskærm og et genopladeligt battteri
En moderne og tynd grafregner. Med klar farveskærm og et genopladeligt battteri
Visualiserer tydeligt begreber og skaber hurtigere og mere stabile forbindelser mellem ligninger, data og grafer vha. fire farver.
Den samme menustruktur og navigation, som kendes fra TI-84 Plus-familien, gør det nemt at komme i gang og lære.
Indbygget MathPrint™-funktioner, så der kan indsættes og vises matematiske symboler, formler og brøker, nøjagtigt som de vises i lærebøgerne.
EasyData™ App fra Vernier Software & Technology er software til nem dataindsamling til TI-84 Plus-familien af grafregnere. Udforsk verden omkring dig med denne app. App'en starter automatisk dataindsamlingen, når den bruges sammen med Vernier EasyTemp™-sensoren, og indlæser indbyggede forsøg for hver understøttet Vernier-sensor. EasyData™ understøtter dataindsamling med Vernier USB-sensorer (kun TI-84 Plus-familien), CBR™-, CBR™ 2-, vha. TI-84 Plus-familien.
Eleven kan anvende denne app til at få adgang til en grafisk, elektronisk oversigt over det periodiske system, når der er behov for det! Denne app er ikke bare en grundlæggende oversigt over det periodiske system. Eleverne kan også nemt udforske og gennemgå tendenser i det periodiske system med deres TI-grafregner.
Af yderligere fordele kan nævnes:
Polynomial Root finder rødder i polynomier:
Mulighederne med Simultaneous Equation Solver omfatter:
Med Science Tools er det muligt at konvertere enheder med regneren. Udnyt grafregneren bedre i naturvidenskabstimerne med denne app.
App'en indeholder følgende elementer:
EasyData™ App fra Vernier Software & Technology er software til nem dataindsamling til TI-84 Plus-familien af grafregnere. Udforsk verden omkring dig med denne app. App'en starter automatisk dataindsamlingen, når den bruges sammen med Vernier EasyTemp™-sensoren, og indlæser indbyggede forsøg for hver understøttet Vernier-sensor. EasyData™ understøtter dataindsamling med Vernier USB-sensorer (kun TI-84 Plus-familien), CBR™-, CBR™ 2-, enheder vha. TI-84 Plus-familien.
TI-84 Plus CE-T-ladestationen, der udelukket er designet til TI-84 Plus CE-T grafregneren, holder styr på grafregnerne og kan genoplade op til 10 grafregnere på én gang.
Nøglefunktioner:
TI-84 Plus CE-T grafregneren leveres med et genopladeligt TI-batteri.
Ved elevernes brug forventes det genopladelige TI-batteri at holde i op til to uger på én opladning ved normal brug. Ved brug i klasselektioner forventes det genopladelige TI-batteri at holde i op til to til fem dage på én opladning ved normal brug. Brug USB-kablet eller vægadapteren (medfølger) til at levere strøm til den håndholdte.
Det genopladelige TI-batteri fås kun gennem forhandlere af undervisningsprodukter og via TI's online butik.
TI Connect™ CE er computersoftware, gør det muligt at forbinde en computer og en TI-84 Plus CE-T grafregner. Overfør data, opdater operativsystemet, hent apps (software til regneren), og overfør programmer og billeder til TI-84 Plus CE-T grafregneren.