Funktioner hos CBR
Hvordan fungerer CBR 2™ ?
Med CBR 2™ og en TI -graftegnere kan eleverne studere og analysere bevægelsesdata uden detaljerede målinger og manuel plotting.
CBR 2™ giver eleverne mulighed for at udforske matematiske og videnskabelige sammenhænge mellem størrelser som afstand, hastighed, acceleration og tid ved hjælp af værdier indsamlet til forskellige arbejdsøvelser, som de selv udfører. For eksempel kan eleverne studere følgende matematiske og videnskabelige begreber:
- Bevægelse: afstand, hastighed, acceleration
- Grafer: koordinatakser, skråninger, skærmpunkter
- Funktioner: lineær, firkantet, eksponentiel, sinusformet
- Beregninger: derivat, integraler
- Statistik og dataanalyse: metoder til indsamling af måleværdier, statistisk analyse
- Fysik: bevægelse, brug med stier med lav friktion, pendulanalyse, position, hastighed, acceleration
- Fysisk videnskab: bevægelseseksperimenter
Kompatibel med følgende hjælpemidler:
- TI-84 Plus grafisk familie
- TI-Nspire™ teknologi
CBR ™ 2 -systemet inkluderer:
- CBR ™ 2 ultralydsbevægelsesmåler
- USB CBR™ 2-kabel til brug af TI-84 Plus- grafregner familie og TI-Nspire™ teknologi.
- En manual