Systemkrav
Systemkrav för Windows®- Windows® 10, Windows®11
- Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
- Processorhastighet: Intel® Core i3 eller den högre generationens processorer (utom Intel® Atom)
- 4 GB RAM (rekommenderad 8 GB)
- Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
- Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.Kan användas offline i upp till 7 dagar.
- macOS® 13, macOS® 14 (Intel-plattform och Apple Silicon med Rosetta2)
- Processor: Alla Mac 2017 eller senare
- 4 GB RAM (rekommenderad 8 GB)
- Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
- Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.Kan användas offline i upp till 7 dagar.
Kompatibilitet med funktionsräknare
Kompatibel med:
- TI-30XS MultiView™
- TI-30XB MultiView™
- TI-30X Plus MathPrint™
Licensalternativ
Abonnemang för en användare
- Kontobaserad licensiering
- Ett abonnemang för en användare ger tillgång till programvaran för ett konto.
- Ettåriga abonnemang finns tillgängliga
Fleranvändarabonnemang
- Kontobaserad licensiering
- Tillåter åtkomst till programvaran för flera konton
- Ett-, två- och treåriga abonnemang finns tillgängliga
Support
- 3 års begränsad garanti.
- Support på telefon 00 800 4 84 22 737
- Kontaktformulär
- Mer information
- Komplett bruksanvisning finns tillgänglig elektroniskt
Mac, Rosetta är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.