| Nedanstående sommarkurs har redan ägt rum, men sommarkursen för 2010, beräknas äga rum ungefär under samma period. Däremot kan platsen vara en annan.
Välkommen till en inspirerande resa inom matematikens värld. Var med på årets sommarkurs som syftar till att ge dig som är matematiklärare nya idéer och material för att öka förståelsen och resultaten i din egen matematikundervisning. Kursen äger dessutom rum i en härlig lantlig miljö, nära bad och friluftsaktiviteter.
Kursen är en fördjupning för dig som gått en introduktionskurs med TI Nspire där vi startar med en kort repetition och sedan går vidare i hur man på ett pedagogiskt sätt använder TI Nspire i klassrumssituationen.
Du som inte gått en introduktionskurs med TI Nspire får speciell hjälp i början så att du kommer ifatt och kan vara med på fördjupningen. Du kommer att erhålla kursmaterial och ett antal bra exempel som du direkt kan använda i din egen undervisning.
Efter din anmälan får du utan kostnad datorprogrammet TI Nspire™ CAS Teacher Edition som du kan ladda ner till din dator.
Dessa två dagar kan du troligen kompa ut mot andra kompetensdagar på din skola. Prata med din rektor.
Detta matematikpaket ersätter alla de program du kan tänkas vilja använda i matematikundervisningen. Här får du t.ex. ett CAS-verktyg, geometri, statistik, kalkylark, dataanalys, enkel textbehandling och datainsamling i ett och samma
hjälpmedel. Det finns under kursen möjlighet att beställa ett TI-Nspire eller TI-Nspire CAS paket till ett extra fördelaktigt pris.
Plats/tid/kostnad:
Plats: Hindåsgården Konferens & Spa (Ligger 10 min från Landvetter och ca 30min från Göteborg)
10 augusti, Dagen börjar kl. 12.00 med en lunch och avslutas den 11 augusti kl.16.30.
Kostnad: 2900:-/person inkl. moms (I kursavgiften ingår förutom själva kursen, en övernattning, frukost, två luncher, tre fika och en tre rätters middag).
|