TI-SmartView™ Software Technische Daten
Systemanforderungen
Windows® Systemanforderungen- Betriebssystem: Windows® 10, Windows®11
- Kompatible 64-bit Betriebssystemen
- Intel® Core i3 oder höherer Prozessor (außer Intel® Atom)
- 4 GB Arbeitsspeicher (Empfohlen 8GB)
- 1 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- 1024 x 768 Bildschirmauflösung (Minimum) - 3840 x 2160 (Maximum)
- Aktive Internetverbindung für die Installation und regelmäßige Lizenzvalidierung. Kann bis zu 7 Tage offline verwendet werden.
- macOS® 13, macOS® 14 (Intel-Plattform und Apple Silicon mit Rosetta2)
- Mac® 2017 oder neuer
- 4 GB Arbeitsspeicher (Empfohlen 8GB)
- 1 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Bildschirmauflösung : 1024 x 768 (Minimum) - 3840 x 2160 (Maximum)
- Aktive Internetverbindung für die Installation und regelmäßige Lizenzvalidierung. Kann bis zu 7 Tage offline verwendet werden.
Kompatibilität mit Schulrechnern
Kompatibel mit:
- TI-34 MultiView™
- TI-30X Plus MathPrint™
- TI-30X Pro MathPrint™
- TI-30X Prio MathPrint™
Lizenzierungsoptionen
Einzelbenutzer-Abonnementlizenz
- Kontobasierte Lizenzierung
- Ermöglicht den Zugriff auf die Software für ein Konto
- Ein-Jahres-Abonnements verfügbar
Mehrbenutzer-Abonnementlizenz
- Kontobasierte Lizenzierung
- Ermöglicht den Zugriff auf die Software für mehrere Konten
- Ein-Jahres-Abonnements verfügbar
Support
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Kundenservice unter education.ti.com/de/csc
- Unterrichtsmaterialien verfügbar
- Umfassende Benutzerhandbücher verfügbar
Mac, Rosetta sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Microsoft ist eine eingetragene Marke seines Eigentümers.