Education Technology

Ein Werkzeug für alle Lernfelder in MINT

Praxisorientiertes Lehren und Lernen in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik mit nur einem Werkzeug ist möglich. Denn über das passende Zubehör können Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer TI-Nspire™ CX CAS Technologie sukzessive erweitern.

Messwerterfassung

Theorie, Praxis, Simulation - komplexe naturwissenschaftliche Phänomene lassen sich vielseitig vermitteln. Auf mehr Praxis in den Fächern Biologie, Chemie und Physik setzten KMK und das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen IQB.
Ab 2025 enthalten die schriftlichen Abiturprüfungen in allen Bundesländern auch fachpraktische Teile.

Das TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld bietet Ihnen hierfür die passende Lösung.

TI Bluetooth® Adapter

TI Bluetooth® Adapter

So unkompliziert gelingt die kabellose Messwerterfassung: Verbinden Sie Go Direct-Sensoren schnell und einfach über den TI Bluetooth® Adapter mit dem TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld. Der TI Bluetooth® Adapter erfordert nur eine einmalige Einrichtung. 
Der TI Bluetooth® Adapter erfüllt die Anforderungen an die fachpraktischen Teile im Abitur der naturwissenschaftlichen Fächer:

  • Paralleler Einsatz von bis zu 4 Sensoren
  • Triggern
  • Höhere Auflösung

Vernier DataQuest® App

DataQuest® ist eines der in Handheld und Software bereits integrierten Module. Die Messwerterfassung und die Analyse der Daten gelingt einfach per "Plug&Play".

Go Direct Sensoren

Diese drahtlosen Sensoren sind mit TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld und Software kompatibel:

  • Vernier Go Direct® Kraft-/Beschleunigungssensor 
  • Vernier Go Direct® Gasdrucksensor 
  • Vernier Go Direct® Licht- und Farbsensor 
  • Vernier Go Direct® Bewegungssensor 
  • Vernier Go Direct® pH-Sensor
  • Vernier Go Direct® Temperatursensor 

Der TI Bluetooth® Adapter wurde ausgezeichnet mit dem
Comenius EduMedia Siegel 2024.

Messwerterfassung leicht gemacht

Für die schnelle und unkomplizierte Messwerterfassung: Sehen Sie im Video, wie einfach Sie bis zu 4 Vernier Go Direct® Sensoren per
TI-Bluetooth® Adapter mit Ihrem TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld verbinden und Messungen durchführen können.

Video ansehen

Updaten Sie Ihren TI Bluetooth® Adapter vor der ersten Verwendung

  1. Laden Sie die Update-Software für den TI Bluetooth® Adapter herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.*
    Software herunterladen
  2. Laden Sie die TI Bluetooth® Sketch-Datei auf Ihren PC herunter.
    Datei herunterladen
  3. Suchen Sie mit Hilfe der Update-Software die Sketch-Datei auf Ihrem PC und führen Sie sie aus. Ihr TI Bluetooth® Adapter wird automatisch aktualisiert.

Vernier Lab Quest Sensors

Vernier EasyLink® 

Über diesen Adapter können Sie unterschiedliche Vernier Sensoren mit British-Telecom-Stecker (BTA) an Ihr TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld anschließen. Die Datengewinnung wird über das integrierte Modul „Data & Statistics“ gesteuert, gespeichert und visualisiert.

Vernier Go!Link® 

Der Go!Link® Sensor ist eine Einkanalschnittstelle, der die meisten Vernier-Sensoren mit British-Telecom-Stecker ueber ein USB-Kabel mit der TI-Nspire™ CX Premium Lehrer Software direkt auf dem Computer verbindet.

 

Vernier EasyTemp® 

Einfach den Temperatursensor an das Handheld anschließen - und los geht`s! Die Applikation EasyData™zur Aufnahme und Auswertung der Daten startet automatisch.

CBR 2

CBR™ 2 Ultraschallbewegungssensor

Schaffen Sie ein interaktives Lernerlebnis und motivieren Sie Schülerinnen und Schüler zum Erlernen bewegungsbasierter Konzepte, einschließlich Distanz, Beschleunigung und Geschwindigkeit.

Der schwenkbare Kopf erleichtert die Neupositionierung des Sensors, um alle Daten zu erfassen, die Sie für eine schnelle Echtzeit-Graphikdarstellung benötigen.

Technische Daten

Integrierte Funktionen
  • Schwenkbarer Sensorkopf (0 – 180 Grad)
  • Messung von Objektentfernungen von 0,15 m - 6 m
  • Berechnung der 1. und 2. Ableitung (Geschwindigkeit und Beschleunigung) aus den erfassten Entfernungsdaten \
  • Robuste Konstruktion: Entwickelt für den Einsatz im Klassenzimmer
  • Leicht und bequem in der Hand zu bedienen
  • Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten mit Standard-Kamerastativ-Anschluss und abnehmbarer Mehrzweckklemme für Flächen von 0 bis 5cm Dicke
  • Die speziellen Anwendungsprogramme sind vielseitig und menügeführt. Sie sind unkompliziert für den Anfänger und flexibel für den erfahrenen Benutzer; optische Statusanzeigen rot/grün; Doppelton akustisch (deaktivierbar)
  • Wählbare Einheiten: Meter oder Feet
  • Variables Abtastintervall: 0,05 Sek. – 1.500 Sek.
  • Temperaturanpassung für verbesserte Genauigkeit verfügbar
  • Echtzeit-Entfernung, -Geschwindigkeit und -Beschleunigung; Datenglättungsoptionen: leicht, mittel, stark; Auslösungsoptionen: ENTER-Taste des Rechners; CBR™ TRIGGER-Taste; Zeitverzögerung
  • Option „Wiederholung der Messung“ verwendet vorhandene Parameter
  • Option "Easy Sample" startet sofort eine Messung mit den Standardeinstellungen; arbeitet nach der Einrichtung unabhängig vom Rechner
  • USB-Anschluss für die direkte Kommunikation mit dem TI-84 Plus, TI-84 Plus CE-T, TI-84 Plus CE-T Python Edition, TI-Nspire™ CX II-T CAS und TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechner
  • Einsetzbar als CBL™ 2 Sensor
Hardware
  • 4 AA-Batterien
  • Standard-B-zu-Mini-A-USB-Kabel (Gerät zu CBR 2™)
  • Benutzerhandbuch
Support
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Texas Instruments erfolgt unter Lizenz.  Vernier DataQuest ist eine Marke von Vernier Science Education™. Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Kompetenzvermittlung Programmieren: Einfach in Python

Python ist weit verbreitet und entspricht den Anforderungen der Lehrpläne an eine objektorientierte Programmiersprache. Python ist in Handheld und Software integriert, was die Anwendung im Unterricht erleichtert. Die dynamischen, objektorientierten Anzeigefunktionen verhelfen auch Anfängern zu einem schnellen Erfolgserlebnis. Bereiten Sie Ihre Schülerinnen und Schüler auf ihren Berufsweg im 21. Jahrhundert vor und lehren Sie Programmieren in Python anhand praxisorientierter Aufgabenstellungen.

Editor

In den Menüs werden Inline-Eingabeaufforderungen verwendet, die dem Benutzer einfache Syntaxoptionen bieten und die Auswahl verfügbarer Funktionen ermöglichen, um die Bedienung zu vereinfachen.

Shell

Zeigen Sie die Ergebnisse und Aktionen Ihres Python-Programms einfach per Knopfdruck an. Diese Funktion kann jederzeit im Editor aktiviert werden.

Document model

Eine exklusive Funktion für unseren TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld: Speichern Sie mehrere Python-Skripte in einer einzigen Datei, scrollen Sie einfach durch die Seiten und fügen Sie Bilder, Notizen, Grafiken und mehr hinzu.

Programmieren. Experimentieren. Steuern.

Praktische Coding-Anwendungen mit sichtbaren Ergebnissen motivieren und fördern das Verständnis.

Mit dem BBC micro :bit verbinden

Fördern Sie technische Informatik-Erfahrungen Ihrer Schülerinnen und Schüler mit dem micro:bit, indem Sie Programmierung und den Ablauf von Python-Programmen direkt von ihrem TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld ermöglichen.

Lebendiger MINT-Unterricht

In Kombination mit dem TI-Innovator™ Hub und Rover entdecken Schülerinnen und Schüler spielerisch technische Zusammenhänge. Aufgaben und Fragestellungen im MINT-Unterricht werden anschaulich umgesetzt, was das Verständnis nachhaltig fördert.

Erfahren Sie mehr über TI-Innovator™ Hub und Rover