Education Technology

Prüfungen

So richten Sie den Prüfungsmodus mit Testcode ein.  

Press-to-Test Modus via Testcode beim
TI-Nspire™ CX II-T CAS

Versetzen Sie den TI-Nspire™ CX II-T (CAS) Graphikrechner durch einen Testcode in einen anpassbaren Prüfungsmodus.

Wichtig: Verlassen Sie den Prüfungsmodus nach der Prüfung. Das Tutorial gibt auch hierzu Erläuterungen.

Voraussetzung: TI-Nspire™ Version 5.3 oder höher.

Press-to-Test Modus via Testcode in der TI-Nspire™ CX CAS Schüler-Software

Erfahren Sie, wie der Prüfungsmodus Press-to-Test via Testcode in der TI-Nspire™ CX CAS Schüler-Software eingerichtet wird.

Voraussetzung: TI-Nspire™ Version 5.3 oder höher.

Prüfungsmodus via Testcode in der TI-Nspire™ CAS App für iPad®

Sehen Sie im Video, wie der integrierte Prüfungsmodus mithilfe eines praktischen Testcodes schnell und einfach für Prüfungen eingerichtet werden kann.

Voraussetzung: Version 6.x

Unterrichtsmaterial

Zur Prüfungsvorbereitung gibt es hier Aufgabenbeispiele (und Lösungen) zum Üben. Kostenlos zum Download. 

So richten Sie den Prüfungsmodus manuell, ohne Testcode, ein.  

Video-Tutorials: Press-to-Test Modus beim TI-Nspire™ CX II-T CAS
Video-Tutorials: Press-to-Test Modus beim TI-Nspire™ CX II-T

Information zu Graphikrechnern (GTR) und Computeralgebrasystemen (CAS) in Prüfungen

Im Unterricht schätzen Lehrkräfte die Vielfalt an pädagogisch didaktischen Möglichkeiten, die ihnen graphikfähige Taschenrechner anbieten. In einer Prüfung hingegen steht Sicherheit aus Gründen der Chancengleichheit im Vordergrund. Um beiden Anforderungen gerecht zu werden, können

  • GTR und CAS von Texas Instruments können durch Datenlöschen und Zurücksetzen in den Ausgangszustand gebracht werden.
  • Der TI-84 Plus CE-T Graphikrechner und die Modelle der TI-Nspire™ CX Technologie verfügen über den Prüfungsmodus Press-to-Test:
    • Dabei wird der Zugriff auf die im Gerät gespeicherten Dateien und Programme blockiert, ohne die Dateien und Programme zu löschen.
    • Der Press-to-Test Modus wird auf dem Display und/oder durch blinkende LED´s angezeigt

Bei den TI-Nspire™ CX Modellen ist die Software (Win/Mac®) im Lieferumfang enthalten. Dadurch können erstellte Dateien auf dem PC gespeichert und wieder verwendet werden. Texas Instruments empfiehlt immer das neueste Betriebssystem (OS) zu installieren. Das aktuelle Betriebssystem finden Sie auf den TI-Webseiten im Bereich Downloads. Die TI-Handbücher informieren Sie über zusätzliche Details. Oder folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Software-Installation und zu OS-Updates: TI-Nspire™ CX Video Tutorials 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unser Customer Service Center.

 

iPad ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.