Education Technology

TI-Nspire™ CX II CAS Nettbasert kalkulator

Systemkrav

System requirements

Operativsystem

  • Windows® 11 64-bit
  • macOS® 15 or macOS 26
  • Chrome OS™ 143 eller nyere

Nettleser

  • Nettleser: Chrome™‑nettleser (v143 eller høyere)

RAM

  • 4 GB (anbefalt) | 2 GB (minimum)

Skjermoppløsning

  • 9,5  tommer eller større og minst 1024 × 768 piksler

Internett‑tilgang kreves

Lisensieringsalternativer

Enkeltbrukerabonnement

  • Kontosbasert lisensiering
  • Enkeltbrukerabonnement gir tilgang til programvare for én konto
  • Ett års abonnement tilgjengelig

Flerbrukerabonnement

  • Kontobasert lisensiering
  • Gir tilgang til programvaren for flere kontoer
  • Ett års abonnement tilgjengelig

Innebygde funksjoner

  • Funksjoner for Computer Algebra System (CAS) Deaktiver CAS
  • Deaktivering av CAS
  • Funksjons-, parametriske-, polar-, sekvens- og 3D-diagrammer
  • Flere diagramfunksjoner som kan defineres, lagres, fremstilles og analyseres samtidig.
  • Brukerdefinerte listenavn i Lister og Regneark
  • Elleve interaktive zoom-funksjoner
  • Numerisk beregning i tabellformat for alle diagrammoduler
  • Interaktive funksjonsanalyser av rot-, maksimums-, minimums-, integral- og derivatverdier
  • Seks forskjellige grafiske stiler og 15 farger som det kan velges blant for å gi hvert enkelt diagram som lages forskjellig utseende
  • Diagramfunksjoner som invers, determinant, transponere, forhøyning, redusere radenes trappeform og elementær betjening av rader. Konvertere matriser til lister og vice-versa. Beregne egenverdier og egenvektorer
  • Listebaserte statistiske analyser med en eller to variabler, inkludert regresjonsmodeller for logistikk, sinus, median-median, lineær, logaritme, eksponential, styrke, kvadratisk polynom, kubistisk polynom og fjerdegrads polynom
  • Tre statistiske plottdefinisjoner for spredningsdiagram, xy-linjeplotter, histogrammer, vanlige og modifiserte boks- og linjeplotter samt normale sannsynlighetsplotter
  • Avanserte statistiske analyser, inkludert 10 testfuksjoner av hypoteser, syv konfidensintervallfunksjoner og enveisanalyser av varians
  • Atten funksjoner for sannsynlighetsfordeling, inkludert funksjonene for kumulative fordelings (CDF), sannsynlighetstetthet (PDF) og invers sannsynlighetsfordeling for normale, khikvadrat-, t- og F-fordelinger og CDF og PDF for binomiale, geometriske og Poisson-fordelinger
  • Innebygde, interaktive geometrifunksjoner.
  • Raske alfataster
  • Enkle rullegardinmenyer – etterligner den intuitive funksjonen til kjente datamaskinfunksjoner
  • TI-Nspire-dokumenter (.tns filer)
  • Bruk bilder (filformatene jpeg, jpg, bmp, png) som bakgrunn i grafiske elementer
  • Utforsk matematiske uttrykk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bak formlene.
  • Visualiser flere presentasjoner av en enkelt problemstilling – algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftlig.
  • Kjemiboks-funksjonen gjør det enkelt å tastes inn kjemiske formler og ligninger
  • Manipuler lenkede presentasjoner av egenskaper for å oppdatere de andre umiddelbart og vise meningsfulle sammenhenger uten å bytte visning: Dra f.eks. i en grafisk funksjon og beveg den for å se effekten i tilhørende beregninger og datalister
  • Skjermdump (dra og slipp, lagre, kopier)
  • Støtter kombinasjoner av kalkulatorens taste‑snarveier samt relevante tastatursnarveier
  • Støtter Python‑programmering (kun innebygde moduler)

Chromebook™, Chrome™-nettleser og Chrome OS™ er varemerker som tilhører Google LLC. Mac og macOS er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows er et registrert varemerke som tilhører Microsoft-konsernet.