Spesifikasjoner for TI-Innovator™ Hub

Maskinvare
- Robust hus
- Tre indgange
- Tre udgange
- Kontakt for koblingsplate med 20 merkede stifter
- I²C-tilkobling
- Mini-USB-kontakt (DATA-tilkobling til en TI-grafregner eller datamaskin med programvaren TI-Nspire™ CX)
- Mikro-USB-kontakt (tilkobling for ekstern strømkilde)
- Drives av et MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™-kort

Innebygde komponenter
- Rød lysdiode
- RGB (rød/grønn/blå) lysdiode
- Lysintensitetssensor
- Høyttaler

Kompatibel grafteknologi
- TI-84 Plus CE-T-grafregner
- Håndholdt TI-Nspire CX II-T CAS -enhet
- Håndholdt TI-Nspire CX-enhet
- Håndholdt TI-Nspire CX CAS-enhet
- TI-Nspire CX CAS-elevprogramvare
- TI-Nspire CX Premium-lærerprogramvare

Tilbehør
- I/O-modul
- Lyssensormodul med kabel som kan kobles fra
- Lysdiodemodul med kabel som kan kobles fra
- Vibrasjonsmotormodul med kabel som kan kobles fra
- Servomotor med fast kabel
- Avstandsmålermodul (ultralyd)
- Temperaturmåler
- Hall-sensor
- Temperatur- og fuktighetsmåler
- Fuktighetsmodul
- Vannpumper
- MOSFET-modul
- TI-Innovator™ Breadboard
- Koblingsplatepakke Inneholder en koblingsplate og et antall komponenter for å studere, for eksempel lysdioder, resistorer, termistorer, brytere, potensiometer, talldisplay, liten likestrømsmotor med mer.
- TI-RGB Array
- Adaptador TI-SensorLink™
- Eksternt batteri for TI-Innovator™ hub

Kompatible programmeringsspråk
- Python (gjennom TI-84 Plus CE-T Python Edition grafregner og
TI-Nspire CX-teknologi) - TI Basic (gjennom TI-84 Plus CE-T-grafregner og TI-Nspire CX-teknologi)
- Lua (gjennom TI-Nspire CX-teknologi)

Systemkrav på Sketch Upgrade
Windows®-systemkrav- Windows® 7 SP1, Windows 10
- Kompatibel med 32-bit og 64-bit operativsystemer
- Prosessorhastighet: Intel Core i3 eller senere generasjon prosessor (unntatt Intel Atom)
- RAM: 4 GB
- Harddisk: Ca. 100 MB tilgjengelig plass på harddisken
- Skjermoppløsning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
- Mac® OS X 10.12, 10.13
- Processor: Alle versjoner av Mac fra 2008
- RAM: 4 GB
- Harddisk: Ca. 100 MB tilgjengelig plass på harddisken
- Skjermoppløsning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)

Kundestøtte
- Kolmen vuoden rajoitettu takuu
- Gratis telefonnummer for hjelp: 1.800.TI.CARES
- Kontakt skjema
- Mer informasjon
- Aktiviteter for klasserom er tilgjengelige
- Lån TI-grafregnere for evaluering eller arbeidsgrupper
- Flerkjøpstilbudet som kan brukes av skoler. Her får du mulighet til å komplettere med programvare.
- På http://education.ti.com/no/guidebook/search finner du fullstendige brukerhåndbøker
Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA. og andre land. Microsoft er et registrert varemerke for eieren.