Education Technology

TI-30X Pro MathPrint™ wetenschappelijke rekenmachine

Krachtige rekenmachine, ideaal voor het secundair / voortgezet en hoger onderwijs.

 

Kopen

Belangrijkste functies

  • Display met hoge resolutie en extra mogelijkheden, zoals het weergeven van twee functies in de waardetabel
  • Diverse regressiemodellen. NIEUW: regressiemodel voor e-machten (e^x)
  • Statistieken met één en twee variabelen
  • Keuze tussen getalnotaties, graden/radialen, drijvende/vaste komma
  • Keuze uit drie oplossingsfuncties: numerieke vergelijking, polynoom en stelsel van lineaire vergelijkingen
  • Een functietabel weergeven
  • De numerieke afgeleide en integraal voor reële functies bepalen
  • Vector- en matrixberekeningen uitvoeren
  • Constant geheugen: er gaat geen input verloren als de rekenmachine uit staat
  • Toegestaan bij de examens voor alle vakken op alle niveaus, behalve bij de examens wiskunde havo en vwo.

Bekijk meerdere berekeningen tegelijk

Je kunt tot 4 regels in 1 scherm zien. Dit biedt overzicht bij ingewikkelder berekeningen.

Wiskundige notatie

Wortels, breuken en machten worden op een wiskundige manier genoteerd.

Verschillende vergelijkingsoplossers

Intuïtieve keuzemenu’s maken het makkelijk om numerieke vergelijkingen, polynomen en stelsels van lineaire vergelijkingen op te lossen.

Functietabellen

Leerlingen kunnen eenvoudig een tabel met functiewaarden voor elke functie bekijken, automatisch of door het invoeren van specifieke x-waarden.

Handige instellingen

Een duidelijk menu voor snelle instellingen.

Specificaties TI-30X Pro MathPrint™ wetenschappelijke rekenmachine

Hardware
  • Display met hoge resolutie met 4 regels van elk 16 tekens
  • Werkt op batterijen met behulp van zonnecellen om de levensduur van de batterij te verlengen
  • Automatische uitschakeling
  • Harde plastic toetsen met kleurcodering
  • Antislip rubberen voetjes
  • Harde deksel met naslagkaart
  • Stevige, beschermende hoes
Ingebouwde functies
  • Scroll door eerdere berekeningen en bewerk deze
  • Plak bewerkingen of resultaten in nieuwe berekeningen
  • MathPrint™ berekeningen én antwoorden staan in de wiskundige notatie. Denk aan breuken, wortels of machten
  • Drie vergelijkingsoplossers: numerieke vergelijking, polynoom en stelsel van lineaire vergelijkingen
  • Numerieke afgeleide en integraal voor reële functies
  • Vectoren en matrices
  • Symbolische notatie van π
  • Keuze-toets om te wisselen tussen een exact antwoord en decimale benadering
  • Breuken met horizontale breukstreep- en breukfuncties
  • Omrekenen van breuken/decimalen/percentages
  • Schakelen tussen breuken met en zonder helen
  • Automatische vereenvoudiging van breuken
  • Random getalgenerator
  • MODE-menu voor het selecteren van instellingen
  • Menu-instellingen
  • Functies die rechtstreeks toegankelijk zijn via knoppen of vervolgkeuzemenu's
  • Inversie-toets
  • Constante operator functie
  • Combinaties en permutaties
  • Trigonometrie
  • Hyperbolische functies
  • Logaritmen en antilogaritmen
  • Hoekconversie van graden naar radialen of naar gradiënten
  • %, x², ¹/x, yx, π, x!
  • Weergave met vast aantal decimalen
  • Functietabel met Auto en Ask-x-opties
  • Lijsteditor met drie lijsten
  • Lijstformules
  • Statistieken met één en twee variabelen met permanent invoergeheugen voor statistische variabelen
  • EOS: (Equation Operating System)
  • Negen fysische constanten
  • 18 Metrische/Engelse conversies van eenheden
  • Maximaal acht onvoltooide bewerkingen
  • Tot 23 niveaus met haakjes
  • Mogelijkheid tot foutherstel
  • Automatische uitschakeling
  • Snelle/eenvoudige rekenmachinereset via 2 knoppen of via een menu voor tijdens examens
  • Zeven geheugenvariabelen (x,y,z,t,a,b,c)
  • Wetenschappelijke en technische notaties
Ondersteuning