Versie 2.1.4 (gebruikt een login-account)
Versie 2.1.4 is de laatste versie van de software en maakt gebruik van accountbased-licenties. Accountbased-licenties geven toegang tot de software door in te loggen van een computer (Windows® of Mac®) waarop de software geïnstalleerd is.
Oudere versies van de software kunnen alleen met een nieuwe activeringssleutel worden bijgewerkt naar versie 2.1.4.
Let op: versie 1.2 vervangt de software die je op dit moment op je computer hebt geïnstalleerd.
Download de software en sla deze op een locatie op die je eenvoudig kunt terugvinden. Wij raden je aan je zelfgemaakte bestanden op te slaan voordat je de update uitvoert.