Education Technology

Programmeren krijgt vleugels

Programmeer de grafische rekenmachine en laat een Tello drone vliegen.
Dat kan met de TI-84 Plus CE-T Python Edition en de TI-Nspire™ CX II-T.

Bestuur een Tello drone met TI-technologie

Geef je leerlingen vleugels met dit interactieve STEM-project! Met plezier pakken ze hun grafische rekenmachine erbij om Python programma’s te schrijven en een drone te laten vliegen. Dit kan met de TI-84 Plus CE-T Python Edition of de TI-Nspire™ CX II-T.

Werken met de Tello drone en TI-technologie helpt leerlingen om:

  • Nuttige programmeertechnieken te leren.
  • Ervaring op te doen met STEM-projecten en drones.
  • Te experimenteren met lussen, voorwaardelijke uitspraken, reeksen en Booleaanse operatoren.

Programmeren vergroot inzicht in wiskunde

Het programmeren helpt leerlingen om belangrijke wiskundige concepten te begrijpen, zoals afstand, snelheid en tijd, en X- en Y-coördinaten.


Wat je nodig hebt om te vliegen

  • TI-84 Plus CE-T Python Edition of TI-Nspire™ CX II-T grafische rekenmachine
  • Tello, Tello EDU (aanbevolen) of Tello RoboMaster TT drone
  • BBC micro:bit v2
  • Micro USB naar Mini USB OTG-kabel (om micro:bit aan te sluiten op de grafische rekenmachine)
  • BitMaker V2 - Grove Expansion Board voor micro:bit
  • Grove - UART WiFi V2 module
  • USB oplaadbare batterij
  • Extra Tello drone batterijen (optioneel, maar zeker aan te raden)

In 3 stappen klaar om op te stijgen

1. Download de bestanden

Alles wat je nodig hebt kun je in een keer downloaden. Die download bevat het ‘runtime’ hex-bestand, de micro:bit-module en de handleiding met instructies.

2. Flashen van het hex-bestand

Om het ‘runtime’ hex-bestand te flashen, sluit je de micro:bit aan op een computer. Sleep het bestand naar de micro:bit bestandsdirectory. Daarna is het logo van de staat Texas op de micro:bit te zien.

3. De module toevoegen

Installeer de micro:bit-module op de grafische rekenmachine. Daarmee voeg je nieuwe opties toe aan het Python-menu om de micro:bit te programmeren. Die vind je in de Python-app op de rekenmachine.

Kies je grafische rekenmachine en download de bestanden:

TI-84 Plus CE-T Python Edition TI-Nspire™ CX-T II

Gratis programmeeractiviteit voor de Tello drone

Vleugels krijgen

Klaar om op te stijgen! Leer hoe je programma’s schrijft om de drone aan te sturen en hoe je een echte dronepiloot wordt.

TI-84 Plus CE-T Python Edition TI-Nspire™ CX II-T

Meer programmeeractiviteiten

TI Coderen

Met de korte lesactiviteiten van TI Coderen leren leerlingen stap voor stap programmeren.

Illustraties en beweging

Bewegende afbeeldingen maken doe je met Turtle! Met de Python-functie Turtle Graphics leren leerlingen scripts schrijven om tekeningen en computergraphics te maken.

TI-84 Plus CE-T Python Edition TI-Nspire™ CX II-T

Ontdek BBC micro:bit

De BBC micro:bit is een mini-computertje dat je makkelijk kunt programmeren om geluid, licht en interactiviteit voor elkaar te krijgen.