Examenstand activeren
Download de instructie
Met de Nederlandse examenstand aan is de grafische rekenmachine klaar voor het Nederlandse examen wiskunde. Alle instellingen zijn hiervoor klaargezet. De examenstand is zichtbaar via het oranje ledlampje op het apparaat en een oranje balk in het scherm. Gebruik bij de schoolexamens alleen grafische rekenmachines waarop de laatste versie van het besturingssysteem is geïnstalleerd. Dit wordt sterk aanbevolen door het College van Toetsen en Examens (CvTE).
Klik hier om te zien hoe je het besturingssysteem van je TI-84 Plus CE-T (Python Edition) bijwerkt.Graden of radialen kun je naar keuze instellen door de juiste optie te selecteren en met [enter] te bevestigen. LogGRONDTAL UITSCH en ∑ ( UITSCH staan op NEE (toegestaan bij het Nederlandse examen wiskunde).
3. Druk op OK ([ZOOM] ) om examenstand in te schakelen
4. Wacht tot je het scherm ziet met EXAMENSTAND.
5. Druk nu op een willekeurige toets om verder te gaan.
6. Wanneer het scherm met de tekst ‘EXAMENSTAND INGESCHAKELD verschijnt, is de examenstand ingeschakeld.
Controleren of de examenstand is ingeschakeld (of uitgeschakeld) kan op de volgende manieren, waarbij één van deze voldoende is:
Controle van de examenstand:
Druk op de toets [APPS] en de tekst APPS UITGESCHAKELD verschijnt
In de Nederlandse examenstand zijn de volgende, door het CvTE goedgekeurde, applicaties beschikbaar: Finance, Conics, Inequality Graphing en Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver.
Druk op de toets [PRGM] en de tekst PROGRAMMA’S UITGESCHAKELD verschijnt.
Met de TI Connect™ CE- software kan de examenstand ook uitgeschakeld worden door een rekenmachinebestand naar de rekenmachine te verzenden.