Education Technology

Examenstand 

De handhelds van Texas Instruments hebben een Nederlandse examenstand. Dat betekent dat alle instellingen zijn klaargezet voor het Nederlandse examen wiskunde. Bekijk hier hoe je de apparaten klaarzet voor het examen.

 

Meer informatie over de toegestane grafische rekenmachines op het Centraal Eindexamen vindt u op het Examenblad.nl, het officiële communicatieplatform van het College voor Toetsen en Examens.Verifieer hier of u de juiste machine voorschrijft.

Lees meer

De juiste rekenmachine voor het examen

Voor het Nederlandse examen wiskunde is een grafische rekenmachine vereist. Zorg ervoor dat de leerlingen een door de CvTE goedgekeurde grafische rekenmachine van Texas Instruments gebruiken. Hieronder staan de grafische rekenmachines die zijn toegestaan.


 
  Ti 84 Plus CE-T
Python Edition 
TI-84 Plus
CE-T
TI-Nspire™
CX
TI-Nspire™
CX II-T
TI-Nspire™
CX II-T CAS
Goedgekeurd voor examens  
Havo 2022-2027
Vwo 2022-2028
Europese scholen  
International Baccalaureate®

 

TI-84 Plus grafische rekenmachines

Gebruik deze functie wanneer het examen vereist dat het geheugen (en daarmee toegang tot alle progamma’s en applicaties) wordt geblokkeerd, maar zonder dat de progamma’s en applicaties zelf hoeven te worden verwijderd. De progamma’s en applicaties zijn weer toegankelijk nadat de examenstand is uitgeschakeld.

Schermafdrukken kunnen iets afwijken, afhankelijk van model en besturingssysteem.

Slechts de toegestane app FINANCE blijft toegankelijk.

Voordat het examen begint – inschakelen van de examenstand:

  1. Zet de rekenmachine uit 2nd OFF
  2. Druk gelijktijdig op de toetsen en on
  3. Laat alle drie de toetsen los zodra het scherm met RESET OPTIONS verschijnt
    samp
    Zet DISABLE LOGBASE en sommatie Σ op NO (is toegestaan by het Centraal Eindexamen)
  4. Druk op OK (ZOOM) om examenstand in te schakelen
  5. Wanneer het scherm met de tekst RESET COMPLETE verschijnt, druk op een willekeurige toets om verder te gaan
    samp
  6. Controle van de examenstand:
    Druk op de toets APPS en de tekst APPS DISABLED verschijnt
    samp
    Druk op de toets PRGM en de tekst PROGRAMS DISABLED verschijnt
    samp

Na het examen – uitschakelen van de examenstand:

  1. Verbind willekeurig TI-84 Plus model – alle modellen kunnen- met een USB-kabel aan een ander TI-84 Plus model. Een of beide modellen mogen in de examenstand staan.
  2. Zet de ene TI-84 Plus met 2nd LINK ENTER op ONTVANGEN
  3. Selecteer op de andere TI-84 Plus een lijst met 2nd LINK

    4: LIJST en selecteer L1 door op ENTER te drukken
    Druk op om ZEND te selecteren
    Druk op ENTER om keuze te bevestigen
  4. Selecteer op de ontvangende rekenmachine 2: OVERSCHRIJVEN , en druk op ENTER

    Het woord GEREED verschiint en de examenstand is opgeheven.

TI-83 Plus en TI-83 Plus Silver Edition