Education Technology

Kennisbank

Veelgestelde vragen

Home | Hardware

Mijn TI-Nspire™ CX/CX CAS is bevroren of start niet correct op.

Een fabrieksreset is vereist. Houd er rekening mee dat opgeslagen bestanden en programma's tijdens deze reset kunnen verdwijnen.

Zorg ervoor dat er geen knoppen onder het toetsenbord vastzitten en zorg ervoor dat de resetknop aan de achterkant niet onder de onderkant van de behuizing vastzit. Als het vast lijkt te zitten, gebruik dan een paperclip om het weer op zijn plaats te krijgen.

Stap 1: Druk op de resetknop aan de achterkant van de rekenmachine.

Stap 2:Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt. Laat de resetknop los, houd de [doc]-, [enter]- en [EE]-toetsen ingedrukt en druk kort op de [on]-toets.

De rekenmachine geeft een menu weer met de volgende onderhoudsopties:
 
2a)Stappen voor TI-Nspire™ CX of TI-Nspire™ CX CAS MET een blauwe resetknop: Begin door de resetknop 5 seconden ingedrukt te houden. Laat de resetknop los. Houd snel de [doc]-, [enter]-, en [EE]-toetsen ingedrukt. En houd de [on]-toets ingedrukt. Laat [doc] [enter] [EE] los.

2b)Stappen voor TI-Nspire™ CX of TI-Nspire™ CX CAS ZONDER een blauwe resetknop: Begin met de resetknop in te drukken en ingedrukt te houden. Houd de [doc] [enter] en [EE]-toetsen ingedrukt en laat vervolgens de resetknop los.

Houd er rekening mee dat je de bovenstaande stappen mogelijk een paar keer moet proberen voordat je met succes in het onderhoudsmenu komt.
3) De rekenmachine start op zoals bij de vorige reset, maar geeft een menu weer met de volgende onderhoudsopties:

  1. Annuleren - De minst ingrijpende reset-optie; er worden geen wijzigingen aangebracht, de rekenmachine start opnieuw op.
  2. Besturingssysteem verwijderen - Het besturingssysteem wordt verwijderd zonder dat er documenten worden verwijderd.
  3. Verwijder de inhoud van de documentmap - Hiermee worden de documenten van de gebruiker verwijderd, maar wordt het besturingssysteem niet verwijderd.
  4. Compleet formatteren - Hiermee worden het besturingssysteem en alle documenten verwijderd, waardoor het geheugen volledig wordt gewist.

Stap 3: Selecteer optie 4

Stap 4: Raadpleeg onze gids (https://education.ti.com/en/customer-support/knowledge-base/ti-nspire-family/product-usage/21390) om je bijgewerkte besturingssysteem over te zetten naar je rekenmachine.

Als dit artikel je niet verder helpt, neem dan contact met ons op via: ti-cares@ti.com.