Education Technology

Kennisbank

Veelgestelde vragen

Home | Hardware

Oplossing 80073: Problemen oplossen met een TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine die dit bericht geeft: "Besturingssysteem wordt gevalideerd...".

Wat kan ik doen als mijn TI-84 Plus CE-T stopt of blijft hangen na de melding "Besturingssysteem wordt gevalideerd..." of continu een wit lichtje knippert als deze op een voedingsbron is aangesloten?

Om deze problemen op te lossen, kunt u de volgende stappen proberen:

  • Controleer of er geen toetsen van het toetsenbord vastzitten en of de resetknop op de achterkant van de rekenmachine niet onder de onderkant van de behuizing vastzit. Als de knop vast lijkt te zitten, gebruik dan een paperclip om deze los te maken.
  • Controleer of de USB-kabel helemaal in de USB-poort van de rekenmachine zit en goed aansluit. Als de kabel er niet helemaal ingeduwd is, wordt deze niet gedetecteerd door de oplader. De kabel is helemaal ingedrukt als er geen metaal zichtbaar is.
  • Controleer de USB-poort op vuil, verbogen pinnen of andere schade.
    • Verwijder stof of vreemde voorwerpen die zich mogelijk in de USB-poort bevinden met ingeblikte/gecomprimeerde lucht.
    • Schade aan de USB-poort wordt niet gedekt door de garantie van de fabrikant.

Als de USB-poort goed werkt en de USB-kabel helemaal is aangesloten, druk dan met een paperclip gedurende 2 seconden op de resetknop aan de achterkant van de rekenmachine en laat deze los.

Let op: Als u de rekenmachine reset, wordt de inhoud van het RAM geheugen gewist, zoals lijsten en programma's.

Als de rekenmachine normaal aangaat wanneer u op de [on] toets drukt:

Gebruik de TI Connect CE software om het meest recente besturingssysteem over te zetten naar uw rekenmachine. Heeft u een andere TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine, dan kunt u ook het besturingssysteem overzetten van de ene rekenmachine naar de andere. Zorg er echter wel voor dat het besturingssysteem op de rekenmachine waarvan u het overbrengt versie 5.6 of later is.

Als de rekenmachine nog steeds de melding "Besturingssysteem wordt gevalideerd" weergeeft of continu een wit lichtje knippert: Houd de toetsen [2nd] [del] ingedrukt en druk op de resetknop aan de achterkant van de rekenmachine. Als het scherm oplicht, laat u de [2nd] en [del] toetsen los.

Als de rekenmachine vervolgens normaal aangaat als u op de [on] toets drukt, gebruikt u de TI Connect CE software om het meest recente besturingssysteem over te zetten naar uw rekenmachine. Heeft u een andere TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine, dan kunt u het besturingssysteem overbrengen van de ene rekenmachine naar de andere. Zorg er echter wel voor dat het besturingssysteem op de rekenmachine waarvan u het overzet versie 5.6 of hoger is.

Let op: Na het resetten van de rekenmachine is het normaal dat het bericht " Besturingssysteem wordt gevalideerd" kort op het scherm verschijnt en daarna verdwijnt. Het besturingssysteem van de rekenmachine wordt na elke reset gevalideerd.

Als de rekenmachine nog steeds stopt bij het bericht "Besturingssysteem wordt gevalideerd" of herhaaldelijk een wit lichtje knippert en u heeft een andere TI oplaadbare batterij beschikbaar, probeer dan tijdelijk die batterij te gebruiken en let op de reactie en functionaliteit van de rekenmachine wanneer u deze batterij gebruikt.

Als de rekenmachine bij gebruik van een andere batterij weer goed opstart en normaal werkt, neem dan contact op met klantenservice TI-Cares voor een vervangende batterij.

Als de rekenmachine nog steeds problemen geeft wanneer u een andere batterij hebt geplaatst, neem dan contact op met klantenservice TI-Cares om het probleem verder op te lossen.
Als u geen andere batterij hebt, neem dan contact op met klantenservice TI-Cares zodat zij u verder kunnen helpen.