Education Technology

Garanzia Del Produttore

A ciascun acquirente di questo Prodotto prestiamo una garanzia per un periodo di 2 anni. La garanzia opera dalla data d'acquisto del Prodotto. Questa garanzia del produttore copre unicamente i difetti dei materiali o di produzione e non copre i danni derivanti da un uso inadeguato, da cause accidentali, da negligenza, da impropria manutenzione o da altre cause simili, a meno che non sia dimostrato che tali produttore non è estesa al software fornito unitamente al Prodotto.

Durante il periodo di garanzia, potremo a nostra discrezione, senza oneri aggiuntivi per l'acquirente, riparare il Prodotto difettoso o sostituirlo con altro modello revisionato ed equivalente (in particolare con un modello più aggiornato) o rimborsare il prezzo d'acquisto pagato come risultante dallo scontrino o altra ricevuta fiscale. La garanzia non comporta il risarcimento per perdite derivanti dall'uso del Prodotto o ogni spesa o danni risultanti dal difetto. Il Prodotto riparato o sostituito sarà coperto da garanzia per il periodo di tempo residuale della garanzia originaria o per sei mesi dalla data di consegna del Prodotto riparato o sostituito, a seconda di quale dei due termini sia da considerarsi più lungo. Nel caso in cui sia inviato un Prodotto non coperto da questa garanzia, restituiremo il Prodotto senza ripararlo.

Per esercitare la garanzia, l'acquirente dovrà inviare il Prodotto a sue spese ad uno dei nostri Centri di Assistenza. Raccomandiamo a ciascun acquirente di richiedere il trasporto assicurato del Prodotto. Gli indirizzi dei nostri Centri Assistenza sono forniti sul foglietto illustrativo allegato alla confezione del Prodotto o mediante chiamata ad uno dei numeri telefonici in elenco per l'Assistenza. L'allegato Certificato di Garanzia dovrà essere compilato in ogni suo spazio ed inviato unitamente al Prodotto. Qualora il Certificato di Garanzia non indichi la data d'acquisto ed il timbro del distributore, è necessario che l'acquirente invii anche la ricevuta d'acquisto che riporti la data d'acquisto del Prodotto.

Nel caso in cui si applichi il diritto italiano, e nel caso di difetti del Prodotto, la presente garanzia del produttore non esclude, né limita i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico, con riguardo a richieste di sostituzione del Prodotto, al recesso dal contratto di vendita o alla riduzione del prezzo d'acquisto nonché all'eventuale risarcimento dei danni o delle spese sostenute.

Nel caso in cui si applichi il diritto svizzero, la presente garanzia del produttore non limita, né esclude le richieste di una fornitura sostitutiva del Prodotto, in caso di difetti, di ripristino della situazione antecedente la conclusione del contratto o la riduzione del prezzo di acquisto come pure eventuali richieste di risarcimento di danni spettanti all'acquirente nei confronti del suo rivenditore.

Avviso per Calcolatrice ti prodotti con batterie ricaricabili: ti consiglia di utilizzare il ti-cavo USB e adattatore di alimentazione (se in dotazione) con questo ti calcolatrice. Se si utilizza un terzo cavo e/o adattatore di alimentazione, è necessario assicurarsi che il cavo e adattatore di alimentazione soddisfi applicabili per la sicurezza e il funzionamento delle norme e certificazioni, tra cui UL e certificazioni CE. Se si hanno domande relative all uso di particolare terzo cavi o adattatori di alimentazione con prodotti TI, si dovrebbe contattare il venditore o il produttore di cavi e adattatori di alimentazione. TI non forniscono alcuna garanzia o garanzia per quanto riguarda la funzionalità, affidabilità o qualità di eventuali terze parti e i cavi adattatori di potenza utilizzato con calcolatrice ti prodotti.

PRECAUZIONI

POSSONO SUSSISTERE RISCHI DI ESPLOSIONE NEL CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO DI BATTERIA NON CONFORME AL PRODOTTO.

SOSTITUIRE LA BATTERIA SOLO CON ALTRA DELLO STESSO TIPO O EQUIVALENTE TRA QUELLE RACCOMANDATE DAL PRODUTTORE.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN MODO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.