Caratteristiche principali:
- Schermo retroilluminato a colori ed ad alta risoluzione
- Batteria Ricaricabile TI
- Funzionalità e menu TI-84 Plus
- Possibilità di importare e utilizzare immagini
Colore accattivante. Visualizzazione ottimale.
- Visualizzazione chiara e veloce dei legami tra equazioni, dati e grafici a colori.
- Grafici, diagrammi e oggetti di colore diverso possono essere facilmente distinti e analizzati
- Griglie per rendere più facile la lettura del grafico
Funzionalità familiar della famiglia TI-84 Plus
Funzionalità TI-84 Plus
La struttura del menu e la navigazione sono facili da imparare e utilizzare.La funzione integrata MathPrint™ permette di inserire e visualizzare simboli matematici, formule e frazioni come appaiono nei libri di testo.
Importare immagini e analizzare dati del mondo reale
Importando foto* dal computer alla calcolatrice si possono costruire grafici sulla stessa foto in modo da approfondire la modellizzazione dei fenomeni e la comprensione dei concetti matematiciSpecifiche Calcolatrice Grafica TI-84 Plus CE-T
Hardware
- Dimensione schermo: 320 x 240 pixel (diagonale 2.8")
- Risoluzione dello schermo: 140 DPI; 16-bit color
- Alimentato dalla batteria ricaricabile TI (in dotazione)
- Memoria FLASH ROM 3MB per archiviazione dati e conservazione Apps
- Memoria RAM disponibile 154KB
- Porta USB per la connettività al computer, comunicazione unità-unità con TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition e altre calcolatrici grafiche TI-84 Plus CE-T
- Custodia di protezione
- Orologio Interno con visualizzazione data e ora
- Disponibilità Teacher Pack che include:
- 10 calcolatrici
- 10 cavi USB computer
- 10 cavi unità - unità
- 10 Quick Reference Cards
Funzionalità integrate
- Aggiungere immagini sullo sfondo grafico
- 15 colori per la rappresentazione grafica delle funzioni
- Modificare stile e colore delle assi e delle griglie nei grafici
- Catalogo Guida Sintassi
- Catalogo alfabetico di tutte le operazioni della calcolatrice TI in un solo menu
- Funzioni avanzate con accesso tramite menu di visualizzazione a tendina
- Numeri reali e complessi calcolati con un'accuratezza alla quattordicesima cifra e visualizzati con 10 cifre più un esponente di 2 cifre
- Grafici 10 funzioni rettangolari, 6 espressioni parametriche, 6 espressioni polari, e 3 sequenze definite ricorsivamente
- Fino a 10 funzioni grafiche definite, salvate, rappresentate graficamente e analizzate
- La modalità sequenza grafica mostra il diagramma di serie temporali, grafico a gradini e grafici di fase.
- Numero di liste definite dall'utente. Le liste possono memorizzare fino a 999 elementi.
- 17 funzioni di zoom interattivo
- Valutazioni numeriche riportate in forma di tabella per tutte le modalità grafiche
- Analisi interattiva dei valori di funzione, radici, massimi, minimi, integrali e derivati
- 8 stili grafici diversi per differenziare l'aspetto di ogni grafico disegnato
- Opzioni orizzontali e verticali di divisione dello schermo
- Visualizzazione del grafico e della tabella uno affianco all'altra
- Memorizza fino a 10 matrici
- Le operazioni delle matrici includono le operazioni inverse , determinante, trasposizione, aumento, forma riga ridotta echelon e operazioni di riga elementari. Convertire matrici a liste e viceversa
- Analisi statistica basata su lista con una o due variabili, tra cui modelli di regressione logistica, sinusoidale, mediana-mediana, lineare, logaritmica, esponenziale, potenza, polinomio quadratico, polinomio cubico, e polinomio di quarto grado.
- 3 definizioni diagramma statistico per diagrammi a dispersione, diagrammi xy, istogrammi, diagrammi a scatola e baffi normali e modificati, e diagrammi di probabilità normale
- Statistica avanzata, tra cui 10 funzioni di test di ipotesi, 7 funzioni di intervallo di confidenza e analisi in senso unico della varianza
- "15 funzioni funzioni di distribuzione di probabilità incluse la Normale, t di Student, Chi-quadro, la Binomiale, e Poisson "
- Funzioni economiche tra cui Time-Value-of-Money (TVM), flussi di cassa e ammortamenti. Schermata editor completamente interattiva per risolvere i problemi TVM
- Editor interattivo risolutore di equazioni che permette di risolvere numericamente per diverse variabili in un'equazione
- 11 Calcoli di regressione
Programmazione
- Supporta programmazione TI Basic
- Capacità di programmazione con il numero di programmi limitato solo dalla memoria disponibile
Connettività
- La calcolatrice grafica aggiornabile elettronicamente permette di avere funzionalità e applicazioni software (Apps) più aggiornate.
- Cavo TI Connettività compreso
- Il cavo di connessione TI e il software TI Connect™ CE permettono il trasferimento da e verso un computer la stampa e la memorizzazione sul disco
Applicazioni
- Estrattore Radice Polinomio / Risolutore Equazione Simultanea
- Vernier EasyData®
- App CellSheet™
- App di Studio Grafico di Coniche
- App Diseuguaglianza Grafica
- App Geometrica Cabri™ Jr.
- App Simulazione di Probabilità
- App Trasformazione Grafica
- Diseguaglianza Grafica
- Apps Localizzazione Linguistica
- Localizzazione Danese
- Localizzazione Francese
- Localizzazione Olandese
- Localizzazione Portoghese
- Localizzazione Spagnolo
- Localizzazione Svedese
- Localizzazione Tedesco
Supporto Raccolta Dati
Compatibile con sistemi, Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR 2™), Vernier EasyLink® e Vernier EasyTemp® per consentire la raccolta e l'analisi di dati del mondo realeAccessori
- TI-SmartView™ TI-84 Plus CE software per calcolatrici grafiche TI-84 Plus, permette di proiettare il display della calcolatrice in classe. E' uno strumento di visualizzazione e dimostrativo ideale per seguire i concetti piu' importanti. Scopri di più
Servizio di assistenza
- Garanzia limitata di 3 anni
- Linea telefonica gratuita per ricevere supporto: 00 800 4 84 22 737
- Scheda contatto
- Maggiori informazioni
Applicazioni per Calcolatrice Grafica TI-84 Plus CE-T
App Geometrica Cabri™ Jr.
Con l'Applicazione Cabri Jr sulla calcolatrice si puo' sviluppare una nuova dimensione di apprendimento interattivo per lo studio della geometria. Costruire, analizzare e trasformare modelli matematici e diagrammi geometrici permette maggior coinvolgimento e apprendimento.
L'App Geometrica Cabri™ Jr. e' stata sviluppata per TI da CabriLog insieme al rinomato matematico francese Jean-Marie Laborde. Un'applicazione all'avanguardia per:
- Eseguire funzioni analitiche, trasformazioni e funzioni geometriche euclidee
- Creare costruzioni geometriche in modo interattivo attaraverso un insieme di punti come anche linee, poligoni, cerchi e altri oggetti geometrici di base
- Un'interfaccia intuitiva e altamente interattiva che permette di modificare oggetti geometrici in tempo reale per costruirte modelli, fare congetture e analizzare le principali conclusioni.
App CellSheet™
La calcolatrice può diventare uno strumento più versatile da utilizzare in una varietà di classi con l'aggiunta di funzionalità di foglio di calcolo!Permette allo studente di inserire i dati e il testo nelle celle
Creare formule di cella e utilizzare le funzioni built-in
App di Studio Grafico di Coniche
L'App Studio Grafico di Coniche visualizza equazioni di funzioni parametriche o in forma polare e fornisce un modo semplice per rappresentare graficamente le quattro forme coniche
- Circonferenza
- Ellisse
- Iperbole
- Parabola
Inserire i parametri richiesti per:
- Grafico
- Trace (Traccia)
- Risolvere le caratteristiche della forma conica
App Diseuguaglianza Grafica
L'applicazione Diseuguaglianza Grafica permette di ampliare le capacità grafiche
Gli studenti possono:- Inserire diseuguaglianze utilizzando simboli
- Rappresentare diseuguaglianze sotto forma di unione e intersezione
- Tracciare punti di interesse (intersezioni) tra funzioni
- Memorizzare coppie di coordinate (x,y) per la visualizzazione
- Inserire funzioni di Programmazione Lineare
Apps Localizzazione Linguistica
Queste Apps tradurranno tutti i prompt, i messaggi di errore e la maggior parte delle funzioni nelle lingue seguenti:francese, tedesco, spagnolo, olandese, svedese, portoghese
Tavola periodica
L'Applicazione Tavaola Periodica permette di accedere in ogni momento ad una tavola periodica grafica e elettronica. Questa applicazione non è solo una tavola periodica di base sempre accessibile ma puo' essere anche utilizzata per studiare e analizzare con la calcolatrice grafica le tendenze nella stessa tavola periodica.
Ulteriori esempi includono:
- 15 proprietà su circa 109 elementi
- Studio e grafici sulla natura periodica degli elementi
- Navigazione facile tra gli elementi
App Estrattore Radice di Polinomio e Risolutore Equazione Simultanea
L'Applicazione Estrattore Radice di Polinomio include:- Inserimento polinomi fino al decimo grado
- Semplicita' di utilizzazione della schermata POLY MODE per configurare le opzioni impostate
- Visualizzazione radici come frazioni o decimali
- Scelta di visualizzare soltanto radici Reali per polinomi di 2° e 3° grado
- Per polinomi di 4° grado o superiore, le radici sono visualizzate sotto forma di numero complesso
- Archiviazione di polinomi sotto forma di Y= per grafici e analisi
- Verificare che una radice sia lo zero della funzione polinomiale memorizzando radici in formato reale
- Inserimento sistemi di equazioni fino a 10 equazioni e 10 incognite.
- Schermata SIMULT MODE facile da utilizzare per impostare tutte le opzioni
- Visualizzazione soluzione unica, soluzione infinita e nessuna soluzione
- Archiviazione coefficiente matrice, matrice aumentata e i risultati
- Visualizza la riduzione per righe
App Simulazione di Probabilità
Esplora la teoria della probabilità con un'animazione interattiva che simula sulla calcolatrice il rotolamento dei dadi, il lancio di monete o la generazione di numeri casuali
Opzioni disponibili
- Grafico a barre
- Tabella dei dati delle prove
- Impostazioni per specificare i numeri delle prove
- Modalità di raccolta dati
- Ponderazione
Inoltre e' possibile esportare i dati per ulteriori esplorazioni.
App Strumenti Scientifici
L'Applicazione Strumenti Scientifici permette di eseguire conversioni di unità sulla vostra calcolatrice.
Gli elementi dell'App includono:
- Costanti e conversioni
- Calcolo delle cifre decimali significative
- Strumento di grafica
- Strumento Vettore
App Trasformazione Grafica
L'Applicazione Trasformazione Grafica permette di analizzare e visualizzare e fare grafici di funzioni le funzioni in modo da migliorarne la comprensione. Per sfruttare le funzionalità di questa App, inserisci semplicemente le funzioni, e visualizza i cambiamenti nella funzione mentre i parametri vengono modificati
Gli studenti possono:
- Vedere immediatamente come il cambiamento del valore di un coefficiente trasforma un grafico
- Adattare visivamente equazioni a diagrammi di dati attraverso la manipolazione di coefficienti
App Vernier EasyData™
L'applicazione EasyData™ di Vernier Software & Technology è un software semplice per la raccolta di dati con la famiglia delle calcolatrici grafiche TI-84 Plus. L'App lancia automaticamente la raccolta dati quando viene utilizzata con il sensore Vernier EasyTemp™, e carica esperimenti incorporati per ogni sensore Vernier supportato. EasyData™ supporta la raccolta dati con sensori USB Vernier (soltanto la famiglia TI-84 Plus), dispositivi CBR™, CBR™ 2, che utilizzano la famiglia TI-84 Plus.Calcolatrice Grafica TI-84 Plus CE-T - Accessori
Gli accessori della calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T permettono di personalizzare e ampliare le potenzialita' della colcolatrice.
Il software di emulazione TI-SmartView™ CE per la famiglia TI-84 Plus
Questo semplice software per calcolatrici graficheTI-84 Plus CE-T, permette di proiettare il display della calcolatrice in classe. E' uno strumento di visualizzazione e dimostrativo ideale per seguire i concetti piu' importanti. Scopri di più
Docking Station TI-84 Plus CE-T
La Docking Station TI-84 Plus CE-T, progettata esclusivamente per la calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T, permettee di riporre le calcolatrici e ricaricne contemporaneamente fino a 10 .Caratteristiche principali:
- Ricarica fino a 10 calcolatrici contemporaneamente
- Permette di riporre le calcolatrici mentre si ricaricano
- Compatibile esclusivamente con le calcolatrici grafiche
TI-84 Plus CE-T
Sensore di Movimento CBR 2™
Il sensore di movimento CBR 2 si collega direttamente alla vostra calcolatrice grafica ed e' stato progettato per raccogliere e analizzare i dati di movimento come la distanza, la velocità e l'accelerazione.
Software TI Connect™ CE
TI Connect™ CE è un software che consente il collegamento tra il vostro computer e la calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T. Trasferite i dati, aggiornate il vostro Sistema Operativo (SO), scaricate Software Applicativi per il Computer (Apps) e caricate programmi e immagini nella vostra calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T.
Batteria ricaricabile TI
La calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T è dotata di una batteria ricaricabile TI. Una volta caricata,la batteria TI può durare fino a un mese. Carica la calcolatrice con il cavo USB in dotazione o un caricabatterie da 220 V.