Sie befinden sich hier: Einrichten der TI‑Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software

Einrichten der TI‑Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software

Das TI‑Nspire™ CX Navigator™ System umfasst die Hardware und Software, die Sie benötigen, um ein drahtloses Klassenraum-Netzwerk einzurichten. Die TI‑Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software bietet folgende Funktionen für den Unterricht:

Quick Poll Versand von Umfragen an Schüler, Empfang der Antworten und Diskussion der Umfrageergebnisse.
Screen Capture Zugriff auf die Bildschirmanzeigen der Handhelds oder Computer von Schülern (automatisch oder in festgelegten Intervallen).
Live-Presenter Echtzeit-Anzeige der Aufgaben, die gerade auf Ihrem Handheld-Bildschirm oder den Bildschirmen der Schüler ausgeführt werden.
Review Workspace Einsammeln und Prüfen von Schüleraufgaben, Echtzeit-Anzeige von Schülerantworten, Datenanalyse für die gesamte Klasse oder einzelne Schüler.

Über die Hardware

Je nach Anforderungen und Unterrichtsumgebung beinhalten TI‑Nspire™ Navigator™ Systeme die unten aufgeführte Hardware. Mit der Hardware wird ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk aufgebaut, über das Ihr Computer mit den Handhelds der Schüler kommunizieren kann.

Bezeichnung der Hardware

Bild

Verwenden Sie

TI‑Nspire™ drahtloser Netzwerkadapter

Anschluss an TI‑Nspire™ CX und TI‑Nspire™ CX CAS Handhelds, ermöglicht drahtlose Datenkommunikation über das 2,4 GHz-Band.

TI-Nspire™ CX drahtloser Netzwerkadapter – v2

Anschluss an TI‑Nspire™ CX und TI‑Nspire™ CX CAS Handhelds, ermöglicht drahtlose Datenkommunikation über das 2,4 GHz-Band oder das 5 GHz-Band.

TI‑Nspire™ Navigator™ drahtlose Basisstation

Anschluss an TI‑Nspire™ CX and TI‑Nspire™ Handhelds, ermöglicht drahtlose Datenkommunikation über das 2,4 GHz-Band.

TI‑Nspire™ Navigator™ Zugangspunkt

Anschluss an den Lehrercomputer als drahtlose Kommunikationsschnittstelle im 2,4 GHz-Band.

TI‑Nspire™ CX Navigator™ Zugangspunkt

Anschluss an den Lehrercomputer als drahtlose Kommunikationsschnittstelle im 2,4 GHz- oder 5 GHz-Band.

Links zum Thema

Vorbereitungen

Laden der Basisstationen

Aktualisieren des Handheldbetriebssystems

Anschluss des TI-Nspire™ Navigator™ Zugangspunkts

Prüfen der Betriebssystemversion auf dem Handheld

Name des Klassen-Netzwerks festlegen

Drahtlose Geräte zum Netzwerk hinzufügen

Verbinden der Handhelds mit drahtlosen Adaptern

Verbinden der Handhelds mit Basisstationen

Erstellen und Verwalten Ihres Lehrer-Kontos

So melden Sie sich mit dem Handheld im TI-Nspire™ CX Navigator™ System an.

Aufbewahrung der drahtlosen Adapter und Basisstationen

Verwenden von TI-Nspire™ Netzwerk-Manager

Problembehandlung

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated