Applikationen Vernier DataQuest™ er indbygget i TI‑Nspire™-softwaren og operativsystemet (OS) til håndholdte. Med denne applikation kan du:
| • | Opsamle, vise og undersøge data fra den virkelige verden med en TI‑Nspire™ håndholdt, en Windows®- eller en Mac-computer. |
| • | Indsamling af data med op til fem forbundne sensorer (tre analoge og to digitale) ved brug af TI‑Nspire™-lab-holderen. |
Vigtigt: Den håndholdte TI-Nspire™ CM‑C er ikke kompatibel med Lab-holderen og understøtter kun brugen af en enkelt sensor ad gangen.
| • | Du kan opsamle data enten i undervisningslokalet eller fra en fjern beliggenhed, når du bruger opsamlingstilstande, såsom tidsbaserede eller udvalgte målinger. |
| • | Du kan opsamle en række datakørsler og sammenligne dem. |
| • | Du kan oprette din egen grafiske hypotese ved hjælp af funktionen Tegn din egen hypotese. |
| • | Du kan afspille datasættet for at sammenligne resultatet med hypotesen. |
| • | Undersøg dine data ved at bruge funktioner, såsom interpolation, tangenthældning eller modellering. |
| • | Overføre de indsamlede data til andre TI‑Nspire™-applikationer. |
Bemærk: Applikationen starter automatisk ved tilslutning af en sensor.
Ved at oprette et nyt dokument, sikrer du, at applikationen Vernier DataQuest™ indstilles til dets standardværdier.
| ▶ | For at begynde på et nyt dokument, der indeholder en dataindsamlingsside: |
Gå til hovedmenuen Fil, og klik Nyt dokument, og klik så Tilføj Vernier DataQuest™.
Håndholdt: Tryk på c og vælg Vernier DataQuest™
.
| ▶ | Sådan indsættes en ny opgave med en dataindsamlingsside i et eksisterende dokument: |
Fra værktøjslinjen skal du klikke på Indsæt >Opgave>Vernier DataQuest™.
Håndholdt: Tryk på ~ og vælg Indsæt > Opgave > Vernier DataQuest™.
Opsætning af en offline sensor
Ændring af sensorindstillinger
Anvendelse af datamarkører til anmærkning af data
Indsamling af data via fjern indsamlingsenhed
Opsætning af sensoren til Automatisk udløsning
Lagring og administrering af datasæt
Tilpas grafen for indsamlet data
Tilpasning af indstilinger for differentialkvotient