Du kan ændre måden, hvorpå de målte værdier vises og lagres. Når du for eksempel bruger en temperatursensor, kan du ændre måleenheden fra celsius til fahrenheit.
Måleenheder afhænger af den valgte sensor. Mulige indstillinger for temperatursensoren Vernier Go!Temp® er for eksempel fahrenheit, celsius og kelvin. Mulige indstillinger for Verniers Håndtryksdynamometer (en specialiseret kraftsensor) er newton, pund og kilogram.
Du kan ændre enhederne før og efter, du opsamler data. De opsamlede data afspejler den nye måleenhed.
| 1. | Klik i oplysningspanelet på Målervisning |
| 2. | Klik på den sensor hvis enhed, du ønsker at ændre. |
| 3. | Indstil enhedstypen fra menuen Måleenheder i dialogboksen for Målerindstillinger. |
Når softwaren eller den håndholdte enhed finder en sensor, hentes kalibreringen til denne sensor automatisk. Du kan valgfrit kalibrere nogle sensorer manuelt. Andre sensorer, såsom farvemåleren og iltsensoren til væsker, skal kalibreres for at kunne levere brugbare data.
Der er tre måder at kalibrere en sensor på:
| • | Manuel indtastning |
| • | To punkter |
| • | Enkelt punkt |
Se sensorens dokumentation for specifikke kalibreringsværdier og -procedurer.
Du kan indstille standardværdien for nogle sensorer til nul. Du kan ikke nulstille sensorer, som kraft, bevægelse og tryk, der anvender relative mål . Sensorer, der er designet til at måle specifikke miljømæssige omstændigheder, såsom temperatur, pH og CO2, kan heller ikke nulstilles.
| 1. | Klik i oplysningspanelet på Målervisning |
| 2. | Klik på sensoren, som du ønsker at nulstille. |
| 3. | Tryk på Nul i dialogboksen for Måleindstillinger. |
Det er automatisk sådan, at træk registreres som en positiv kraft i en kraftsensor, og skub registreres som en negativ kraft. Hvis du spejlvender sensoren, kan du få vist skub som en positiv kraft.
| 1. | Klik i oplysningspanelet på Målervisning |
| 2. | Klik på sensoren, som du ønsker at spejlvende. |
| 3. | Tryk på Vend læsninger modsat i dialogboksen for Måleindstillinger. |
Sensorens visning er nu spejlvendt. Hvis du befinder dig i Målervisning, fremkommer spejlvendingsindikatoren
efter sensorens navn.
Ændring af sensorens måleenheder